(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-430P
“NTドレッサー”広い平面用 NTドレッサー

“NTドレッサー”広い平面用 L-430P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,438円
税込単価
2,682円

【特長】・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部材質:
    金属
  • 幅(mm):
    51
  • 刃厚(mm):
    0.6

Loading...

L-430P の仕様・寸法情報

型番
目の種類
JANコード
トラスココード
重量(g)
カラーバリエーション
全長(mm)
適合替刃
材質
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-430P

荒目
4904011030437
405-5616
109
152
L-31P・L-731P・L-431P
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS430)
53

2個

2,438( 2,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで。

商品情報

Loading...

L-430Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“NTドレッサー”広い平面用の型番L-430Pのページです。
型番L-430Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“NTドレッサー”広い平面用

“NTドレッサー”広い平面用

    NTドレッサー 狭い平面用

    NTドレッサー 狭い平面用

      スティキット<SUP>TM</SUP>サンディングブロック

      スティキットTMサンディングブロック

        “NTドレッサー”広い平面用替刃

        “NTドレッサー”広い平面用替刃

          3M<SUP>TM</SUP>フレキシブルダイヤモンドハンドラップス S

          3MTMフレキシブルダイヤモンドハンドラップス S

            メーカー NTカッター NTカッター スリーエムジャパン NTカッター スリーエムジャパン
            通常価格 1,828円 1,688円 1,778円 1,011円 7,320円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
            ヤスリ部材質 金属 金属 - 金属 -
            幅(mm) 51 24 - 51 -
            刃厚(mm) 0.6 0.6 - 0.6 -

            “NTドレッサー”広い平面用のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            木材の研磨
            評価 5.0満足度:5.02021/06/30
            存在を知ってから、ペーパー使う前に、まず使うようになりました。角に特化した形状もあり、また替刃もあるので一通り持っておくことをすすめます。何より小回りが利くので使いやすいです。

            大きな面ならサンダーに譲りますが、はみ出たところ、ちょっとした盛り上がり、小さく丸めたい、面取りなどで役立ちます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            木工
            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
            木工や樹脂のヤスリ作業に使うと、紙やすりを節約できるとの事で購入してみました。大きな面のヤスリ目が良いです。今回は荒目ですが、中目等も揃えると良さそうです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            L-30GP
            L-30P
            L-730P
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            目の種類 JANコード トラスココード 重量
            (g)
            カラーバリエーション 全長
            (mm)
            適合替刃 材質 高さ
            (mm)

            2,437円

            ( 2,681円 )
            2個 あり

            1日目

            中目4904011030123405-5586238152L-31P・L-731P・L-431P本体:アルミダイキャスト、刃:ステンレス(SUS430)48

            2,110円

            ( 2,321円 )
            2個 あり

            1日目

            中目4904011030345405-5594110152L-31P・L-731P・L-431P本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS430)53

            1,828円

            ( 2,011円 )
            2個 あり

            1日目

            大荒目4904011030734405-5632108152L-731P、L-31P、L-431P刃:ステンレス、表面:塗装53

            ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました