(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“NTドレッサー”狭い平面用替刃

“NTドレッサー”狭い平面用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
774円 ~ 1,020円
税込価格
851円 ~ 1,122円

【特長】・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部材質:
    金属
  • 高さ(mm):
    152
  • 幅(mm):
    24
  • 刃厚(mm):
    0.6

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
目の種類
JANコード
トラスココード
重量(g)
カラーバリエーション
適合本体
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
大荒目
4904011034015
405-5519
13
-
刃:ステンレス(SUS430)

5個

774( 851円 )

1日目

中目
4904011034329
405-5667
14
ドレッサーMタイプ(M-20Pなど)
刃:ステンレス、表面:塗装

5個

913( 1,004円 )

1日目

荒目
4904011034428
405-5691
15
ドレッサーMタイプ(M-420Pなど)
刃:ステンレス、表面:塗装

5個

1,020( 1,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“NTドレッサー”狭い平面用替刃

“NTドレッサー”狭い平面用替刃

    “NTドレッサー”広い平面用

    “NTドレッサー”広い平面用

      NTドレッサー 狭い平面用

      NTドレッサー 狭い平面用

        “NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用

        “NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用

          “NTドレッサー”広い平面用替刃

          “NTドレッサー”広い平面用替刃

            ボードヤスリ

            ボードヤスリ

              ペーパーヤスリホルダー

              ペーパーヤスリホルダー

                メーカー NTカッター NTカッター NTカッター NTカッター NTカッター トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 774円 1,828円 1,688円 1,371円 1,011円 2,669円 340円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                ヤスリ部材質 金属 金属 金属 金属 金属 金属 ペーパー
                高さ(mm) 152 - - - 152 - -
                幅(mm) 24 51 24 28 51 - -
                刃厚(mm) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - -

                “NTドレッサー”狭い平面用替刃のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                アルミ切断面の仕上げ
                評価 5.0満足度:5.02021/07/02
                ネジ2本で交換することができ、ガタツキもありませんのでしっかり力を入れてやすることができます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました