(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ヤスリ柄付

平ヤスリ柄付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,680円 ~ 5,100円
税込価格
5,148円 ~ 5,610円

【特長】・エッジと面が平行です。・ダイアゴナルカットです。・対象物に対して高い...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 目の粗さ:
    中目
  • 材質:
    高性能合金鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
適合ヤスリ柄コード
重量(g)
適応ヤスリコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
20
4.5
7311518270865
757-3081
325
09
110.000
09

1個

4,680( 5,148円 )

1日目

250
25
5
7311518270872
757-3103
375
09
180.000
09

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジと面が平行です。
・ダイアゴナルカットです。
・対象物に対して高い研磨力を発揮します。
・軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。

商品情報

型番断面形状目の粗さヤスリ部有効長(mm)ヤスリ部幅(mm)ヤスリ部厚み(mm)全長(mm)適合ヤスリ柄コード材質
1-320-08-2-2中目200204.532509高性能合金鋼
1-320-10-2-2中目250255.037509高性能合金鋼
1-320-12-2-0中目300305.537013高性能合金鋼
1-320-12-2-2中目300305.542513高性能合金鋼
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ヤスリ柄付

平ヤスリ柄付

    万能ヤスリ(丸・半丸・平)

    万能ヤスリ(丸・半丸・平)

      “スタンダードヴァリト”

      “スタンダードヴァリト”

        ヴァリト 平200mm柄付

        ヴァリト 平200mm柄付

          検定ヤスリ(組タイプ)

          検定ヤスリ(組タイプ)

            メーカー バーコ SK-11 ツボサン ツボサン ツボサン
            通常価格 4,680円 4,213円 1,150円 2,300円 1,639円
            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~  
            断面形状 - -
            目の粗さ 中目 - - - -
            材質 高性能合金鋼 - - - -

            鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました