(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角ヤスリ

三角ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,037円
税込単価
3,341円

【特長】・断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。・面は複目です。・角...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    三角
  • 目の粗さ:
    中目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    300
  • ヤスリ部幅(mm):
    19.5
  • ヤスリ部厚み(mm):
    19.5
  • JANコード:
    7311518020064
  • トラスココード:
    757-2573
  • 全長(mm):
    370
  • 重量(g):
    370.000
  • 材質:
    高性能合金鋼

型番

1-170-12-2-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-170-12-2-0

1個

3,037( 3,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
・面は複目です。
・角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
・先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。

商品情報

【商品仕様】
<型番:1-170-12-2-0>
・タイプ:中目
・全長(mm):370
・刃長(mm):300
・刃幅(mm):19.5
・刃厚(mm):19.5
・形状:三角
・材質:高性能合金鋼

1-170-12-2-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三角ヤスリの型番1-170-12-2-0のページです。
型番1-170-12-2-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角ヤスリ

三角ヤスリ

    ミルヤスリ

    ミルヤスリ

      鉄工ヤスリ 複目タイプ

      鉄工ヤスリ 複目タイプ

        甲丸ヤスリ

        甲丸ヤスリ

          検定ヤスリ(鉄工タイプ)

          検定ヤスリ(鉄工タイプ)

            ブライト900 鉄工ヤスリ 平・半丸・丸

            ブライト900 鉄工ヤスリ 平・半丸・丸

              クイックカットヤスリ 鉄工タイプ

              クイックカットヤスリ 鉄工タイプ

                鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)

                鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)

                  鉄工ヤスリ (樹脂・難削材用)

                  鉄工ヤスリ (樹脂・難削材用)

                    製材ヤスリ 平-端丸

                    製材ヤスリ 平-端丸

                      角ヤスリ

                      角ヤスリ

                        メーカー バーコ バーコ ミスミ バーコ ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ミスミ ツボサン バーコ
                        通常価格 3,037円 1,211円 1,782円 5,540円 3,300円 2,900円 2,550円 1,350円 5,688円 1,699円 1,188円
                        通常出荷日 1日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        断面形状 三角 - 半丸 - - - - -
                        目の粗さ 中目 粗目 - 粗目 - - - - - - -
                        ヤスリ部有効長(mm) 300 200 - 350 - - - - - - -
                        ヤスリ部幅(mm) 19.5 20 - 35 - - - - - - -
                        ヤスリ部厚み(mm) 19.5 3.3 / 3.5 - 10 - - - - - - -

                        鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました