(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

甲丸ヤスリ

甲丸ヤスリ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,540円
税込単価
6,094円

【特長】・エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8イ...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    半丸
  • 目の粗さ:
    粗目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    350
  • ヤスリ部幅(mm):
    35
  • ヤスリ部厚み(mm):
    10
  • JANコード:
    7311518020224
  • トラスココード:
    757-2832
  • 全長(mm):
    420
  • 適合ヤスリ柄コード:
    13
  • 重量(g):
    630.000
  • 適応ヤスリコード:
    13
  • 材質:
    高性能合金鋼

型番

1-210-14-1-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-210-14-1-0

1個

5,540( 6,094円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
・複目です。
・凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。

商品情報

【商品仕様】
<型番:1-210-14-1-0>
・タイプ:荒目
・全長(mm):420
・刃長(mm):350
・刃幅(mm):35.0
・刃厚(mm):10.0
・形状:半丸
・適合ヤスリ柄コード:13
・材質:高性能合金鋼

1-210-14-1-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

甲丸ヤスリの型番1-210-14-1-0のページです。
型番1-210-14-1-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

甲丸ヤスリ

甲丸ヤスリ

    三角ヤスリ

    三角ヤスリ

      角ヤスリ

      角ヤスリ

        鉄工ヤスリ 楕円

        鉄工ヤスリ 楕円

          メーカー バーコ バーコ バーコ ツボサン
          通常価格 5,540円 3,037円 1,188円 2,900円
          通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~  
          断面形状 半丸 三角 楕円
          目の粗さ 粗目 中目 - -
          ヤスリ部有効長(mm) 350 300 - -
          ヤスリ部幅(mm) 35 19.5 - -
          ヤスリ部厚み(mm) 10 19.5 - -

          鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました