(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-160-04-2-0
角ヤスリ テッコウヨウヤスリ

角ヤスリ 1-160-04-2-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

【特長】・面は先端に向かって細くなっています。・複目です。・溝、四角形の穴、内...

詳細情報を確認する

型番

1-160-04-2-0 解除

Loading...

1-160-04-2-0 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
適合ヤスリ柄コード
重量(g)
適応ヤスリコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-160-04-2-0

中目
100
4.5
4.5
7311518019792
757-2191
155
3.2
15.000
3.2

1個

1,280( 1,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面は先端に向かって細くなっています。
・複目です。
・溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。

商品情報

製品仕様

型番断面形状目の粗さヤスリ部有効長ヤスリ部幅ヤスリ部厚み
1-160-12-2-0中目300mm12.0mm12.0mm
1-160-08-2-0中目200mm8.0mm8.0mm
1-160-10-1-0粗目250mm10.0mm10.0mm
1-160-08-3-0細目200mm8.0mm8.0mm
1-160-04-3-0細目100mm4.5mm4.5mm
1-160-04-2-0中目100mm4.5mm4.5mm
1-160-04-1-0粗目100mm4.5mm4.5mm
1-160-06-3-0細目150mm6.0mm6.0mm
1-160-12-1-0粗目300mm12.0mm12.0mm
1-160-06-1-0粗目150mm6.0mm6.0mm
1-160-10-3-0細目250mm10.0mm10.0mm
1-160-06-2-0中目150mm6.0mm6.0mm
1-160-10-2-0中目250mm10.0mm10.0mm
1-160-08-1-0粗目200mm8.0mm8.0mm

1-160-04-2-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角ヤスリの型番1-160-04-2-0のページです。
型番1-160-04-2-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角ヤスリ

角ヤスリ

    三角ヤスリ

    三角ヤスリ

      鉄工ヤスリ 楕円

      鉄工ヤスリ 楕円

        メーカー バーコ バーコ ツボサン
        通常価格 1,188円 3,037円 2,900円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        断面形状 三角 楕円
        材質 高性能合金鋼 高性能合金鋼 -

        この商品のバリエーション

        型番
        1-160-04-1-0
        1-160-04-3-0
        1-160-06-1-0
        1-160-06-2-0
        1-160-06-3-0
        1-160-08-1-0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        目の粗さ ヤスリ部有効長
        (mm)
        ヤスリ部幅
        (mm)
        ヤスリ部厚み
        (mm)
        JANコード トラスココード 全長(mm) 適合ヤスリ柄コード 重量
        (g)
        適応ヤスリコード

        1,230円

        ( 1,353円 )
        1個 あり

        1日目

        粗目1004.54.57311518019785757-21741553.215.0003.2

        1,325円

        ( 1,458円 )
        1個 あり

        1日目

        細目1004.54.57311518019808757-22121553.215.0003.2

        1,188円

        ( 1,307円 )
        1個 あり

        1日目

        粗目150667311518019815757-22212050436.00004

        1,280円

        ( 1,408円 )
        1個 あり

        1日目

        中目150667311518019822757-22472050436.00004

        1,325円

        ( 1,458円 )
        1個 あり

        1日目

        細目150667311518019839757-22632050436.00004

        1,420円

        ( 1,562円 )
        1個 あり

        1日目

        粗目200887311518019846757-22712700589.00005

        鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました