(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルヤスリ

ミルヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円

【特長】・エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。・面、エッジ共に...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 目の粗さ:
    粗目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    200
  • ヤスリ部幅(mm):
    20
  • ヤスリ部厚み(mm):
    3.3 / 3.5
  • JANコード:
    7311518019662
  • トラスココード:
    757-2123
  • 全長(mm):
    270
  • 適合ヤスリ柄コード:
    06
  • 特殊形状:
    先細
  • 重量(g):
    92.000
  • 適応ヤスリコード:
    06
  • 材質:
    高性能合金鋼

型番

1-143-08-1-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-143-08-1-0

1個

1,211( 1,332円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
・面、エッジ共に単目です。
・滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。

カタログ

 

1-143-08-1-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルヤスリの型番1-143-08-1-0のページです。
型番1-143-08-1-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルヤスリ

ミルヤスリ

    製材ヤスリ 平-端丸

    製材ヤスリ 平-端丸

      鬼目ヤスリ(木工タイプ)

      鬼目ヤスリ(木工タイプ)

        三角ヤスリ

        三角ヤスリ

          鬼目ヤスリ(鉛工タイプ)

          鬼目ヤスリ(鉛工タイプ)

            鉄工ヤスリ350三角

            鉄工ヤスリ350三角

              波目ヤスリ 替刃(フレキシブル)

              波目ヤスリ 替刃(フレキシブル)

                波目ヤスリ(平、半丸)

                波目ヤスリ(平、半丸)

                  メーカー バーコ ツボサン ツボサン バーコ ツボサン ヤマグチ ツボサン ツボサン
                  通常価格 1,211円 1,699円 2,600円 3,037円 2,800円 5,339円 6,700円 3,600円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  断面形状 - 三角 - 三角 - -
                  目の粗さ 粗目 - - 中目 - - - -
                  ヤスリ部有効長(mm) 200 - - 300 - - - -
                  ヤスリ部幅(mm) 20 - - 19.5 - - - -
                  ヤスリ部厚み(mm) 3.3 / 3.5 - - 19.5 - - - -

                  鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました