【特長】・頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いてい...
型番 |
ダイヤ部最大径(mm) |
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
最高使用回転数(rpm) |
首下(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
6
|
4989999388664
|
767-3710
|
2
|
80000
|
5
| 10 | 1個 | 1,356円(
1,492円
) | 1日目 | |
1.5
|
6
|
4989999388688
|
767-3736
|
2.1
|
80000
|
5
| 10 | 1個 | 1,490円(
1,639円
) | 1日目 | |
2
|
12
|
4989999388701
|
767-3752
|
1.9
|
80000
|
6
| 10 | 1個 | 1,490円(
1,639円
) | 1日目 | |
2.5
|
12
|
4989999388725
|
767-3779
|
2.1
|
80000
|
6
| 10 | 1個 | 1,790円(
1,969円
) | 1日目 | |
3
|
12
|
4989999388749
|
767-3795
|
2.4
|
80000
|
-
| 10 | 1個 | 1,790円(
1,969円
) | 4日目 | |
4
|
10
|
4989999388763
|
767-3817
|
2.7
|
60000
|
-
| 10 | 1個 | 2,050円(
2,255円
) | 1日目 | |
5
|
10
|
4989999388787
|
767-3833
|
3.2
|
55000
|
-
| 10 | 1個 | 2,130円(
2,343円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
・ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
【用途】
・R面研磨・面取り・バリ取り。