(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バーアルミカットタイプ

超硬バーアルミカットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,627円 ~ 8,483円
税込価格
5,090円 ~ 9,331円

【特長】・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。・ヘッド部硬度はおよそ15...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
形状詳細
軸長(mm)
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
オール超硬
6
16
7311518181802
413-4141
円筒型(アルミカット)
35
30.000
-

1個

4,798( 5,278円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
12
25
7311518187620
413-4338
円筒型(アルミカット)
45
40.000
65

1個

6,827( 7,510円 )

1日目

シリンダー先丸型
オール超硬
6
16
7311518181826
413-4494
先丸円筒型(アルミカット)
35
20.000
50

1個

4,627( 5,090円 )

1日目

シリンダー先丸型
ロー付
12
25
7311518187637
413-4591
先丸円筒型(アルミカット)
45
40.000
65

1個

6,853( 7,538円 )

1日目

ボール型
ロー付
12
11
7311518187644
413-4800
球型(アルミカット)
45
21.000
51

1個

6,638( 7,302円 )

1日目

先丸木型
オール超硬
6
18
7311518181857
413-5059
先丸トンガリ型(アルミカット)
33
25.000
50

1個

5,913( 6,504円 )

1日目

先丸木型
ロー付
12
25
7311518187651
413-5156
先丸トンガリ型(アルミカット)
45
30.000
65

1個

8,018( 8,820円 )

1日目

先丸木型 / コーン先丸型
ロー付
12
30
7311518187668
413-5741
砲弾型(アルミカット)
46
40.000
70

1個

8,483( 9,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
・ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
【用途】
・ルーターを使用した材料の切削加工。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バーアルミカットタイプ

超硬バーアルミカットタイプ

    バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

    バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

      バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

      バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

        メーカー バーコ バーコ バーコ
        通常価格 4,627円 2,566円 3,971円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ シャンク径6mm - -
        刃先形状 アルミカット - -
        最高使用回転数(rpm) 25000 - 25000
        軸径(mm) 6 - 6
        材質1 タングステンカーバイト - タングステンカーバイト

        超硬バーアルミカットタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました