【特長】・キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。【用途】・アルミホイー...
型番 |
粒度(#) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
材質1 |
入数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
60
|
4562137340634
|
483-6138
|
120.000
|
砥材:Z砥粒(#60、#80)、A砥粒(#100~#400)
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,492円(
8,241円
) | 1日目 | |
80
|
4562137340641
|
483-6146
|
80.000
|
砥材:Z砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 8,050円(
8,855円
) | 1日目 | |
100
|
4562137340658
|
483-6162
|
70.000
|
砥材:A砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 1日目 | |
120
|
4562137340665
|
483-6189
|
60.000
|
砥材:A砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 4日目 | |
150
|
4562137340672
|
483-6201
|
55.000
|
砥材:A砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 1日目 | |
180
|
4562137340689
|
483-6227
|
50.000
|
砥材:C砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 1日目 | |
240
|
4562137340696
|
483-6243
|
50.000
|
砥材:C砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 4日目 | |
320
|
4562137340719
|
483-6286
|
50.000
|
砥材:C砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 4日目 | |
400
|
4562137340726
|
483-6308
|
50.000
|
砥材:C砥粒
|
1箱(50個)
| 10 | 1パック 50個入り | 7,216円(
7,938円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。
【用途】
・アルミホイールなどの成型品の内アール研磨。
・金属部品などのバリ取り。