(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOC060
“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ【50個入り】 ジクツキホイール

“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ TOC060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,810円
税込単価
7,491円

【特長】・キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。【用途】・アルミホイー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ペーパー
  • 材質:
    研磨布・布
  • 幅(mm):
    50
  • 軸径(mm):
    6
  • 注意事項:
    2500回転以下で使用する。運転中の回転には、絶対触れないで下さい。
  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 内径(mm):
    20
  • 材質2:
  • 入数:
    1箱(50個)

Loading...

TOC060 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOC060

60
4562137340535
483-6120
290.000
砥材:Z砥粒(#60、#80)、A砥粒(#100~#150)、C砥粒(#180~#400)
1箱(50個)
10

1パック

50個入り

6,810( 7,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。
【用途】
・アルミホイールなどの成型品の内アール研磨。
・金属部品などのバリ取り。

カタログ

 

Loading...

TOC060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプの型番TOC060のページです。
型番TOC060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ

“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ

    グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

    グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

      フェルトバフ 軸径φ6.0

      フェルトバフ 軸径φ6.0

        ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

        ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

          小径バフ アソートキット

          小径バフ アソートキット

            イエローフェルトバフ

            イエローフェルトバフ

              ポリッシングウッド

              ポリッシングウッド

                フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

                フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

                  FRラップ

                  FRラップ

                    ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                    ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                      スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径Φ6.0

                      スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径Φ6.0

                        フェルトバフ 軸径φ3.0

                        フェルトバフ 軸径φ3.0

                          カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                          カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                            メーカー オフィスマイン ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ミニター ミニター ミスミ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 6,014円 6,721円 4,407円 3,919円 8,140円 6,110円 6,222円 2,856円 2,028円 4,200円 5,800円 5,216円 2,400円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 研磨 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 研磨 研磨 磨き -
                            種類 ペーパー - バフ 軸付フラップ バフ バフ ポリッシングウッド バフ バフ ホイール 軸付フラップ バフ ホルダー(ドラム)
                            材質 研磨布・布 フェルト フェルト - - フェルト - フェルト クッション材・発砲樹脂 ナイロン系 - フェルト -
                            幅(mm) 50 - - 25 - - - 15,18,20 - - 25 - -
                            軸径(mm) 6 - 6 φ6.0 - 3 3 3 3 3 φ6.0 3 3

                            “とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOC080
                            TOC100
                            TOC120
                            TOC150
                            TOC180
                            TOC240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 入数

                            8,050円

                            ( 8,855円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10804562137340542485-5108250.000砥材:Z砥粒-

                            7,216円

                            ( 7,938円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            101004562137340559483-6154160.000砥材:A砥粒-

                            7,216円

                            ( 7,938円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101204562137340566483-6171150.000砥材:A砥粒-

                            7,216円

                            ( 7,938円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101504562137340573483-6197140.000砥材:A砥粒-

                            6,014円

                            ( 6,615円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101804562137340580483-6219120.000砥材:C砥粒-

                            7,216円

                            ( 7,938円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102404562137340597483-6235110.000砥材:C砥粒-

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました