(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青棒(酸化クロム) 135×45×30

青棒(酸化クロム) 135×45×30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどに使用する研磨剤。【特長】・仕上研磨用。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    固形タイプ
  • JANコード:
    4989999398298
  • トラスココード:
    773-7823
  • 質量(g):
    430
  • 製品サイズ:
    間口135×奥行45×高さ30mm

型番

BK-135A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-135A

10

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどに使用する研磨剤。
【特長】
・仕上研磨用。
【用途】
・フェルト/バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに使用。

商品情報

青棒 135×45×30mmの詳細

青棒 135×45×30mm 商品イメージ

青棒 135×45×30mm 商品イメージ

青棒 135×45×30mmの仕様

  • 間口:135mm
  • 奥行:45mm
  • 高さ:30mm
  • 質量/質量単位:430g
  • 生産国:日本

青棒 135×45×30mmの寸法

青棒 135×45×30mm 寸法図

青棒 135×45×30mm 寸法図

Loading...

BK-135Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

青棒(酸化クロム) 135×45×30の型番BK-135Aのページです。
型番BK-135Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青棒(酸化クロム) 135×45×30

青棒(酸化クロム) 135×45×30

    チタン用研磨剤 中目

    チタン用研磨剤 中目

      ノンクロム研磨剤

      ノンクロム研磨剤

        チタン用研磨剤 細目

        チタン用研磨剤 細目

          トリポリ(珪石)

          トリポリ(珪石)

            固形研磨剤・バリュータイプ用 青棒E

            固形研磨剤・バリュータイプ用 青棒E

              青棒・白棒

              青棒・白棒

                アルミ・亜鉛・銅・真鍮用 ライムST

                アルミ・亜鉛・銅・真鍮用 ライムST

                  ポリッシングコンパウンド

                  ポリッシングコンパウンド

                    樹脂用研磨剤

                    樹脂用研磨剤

                      鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

                      鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 イチグチ 柳瀬 ミニター トラスコ中山 柳瀬
                        通常価格 2,200円 2,514円 2,262円 3,094円 795円 2,191円 1,200円 817円 2,406円 2,686円 1,224円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ
                        JANコード 4989999398298 4989999433753 - 4989999433760 4989999398304 - - - - - -
                        トラスココード 773-7823 828-6866 400-4426 828-6867 773-7831 - - - - 328-7572 -
                        質量(g) 430 280 370 350 292 - - - - 350 -
                        製品サイズ 間口135×奥行45×高さ30mm - 間口151×奥行49×高さ27mm - 間口135×奥行45×高さ30mm - - - - 間口151×奥行49×高さ27mm -

                        青棒(酸化クロム) 135×45×30のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        金属鏡面処理
                        評価 5.0満足度:5.02023/04/12
                        サイズも大きくて満足その上この価格に大満足です。欲をいうなら収納ケースがあれば嬉しいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました