(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
678円 ~ 784円
税込価格
746円 ~ 862円

【特長】・トライアングルセラミック砥粒キュービトロンⅡ採用により鋭い切れ味を長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 外径(mm):
    178
  • 穴径(mm):
    22
  • 最高使用回転数(rpm):
    8600
  • 注意事項:
    バックアップパッドは入っていません。この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
4548623729381
423-5801
36.000

25個

729( 802円 )

1日目

60
4548623753744
423-5819
24.000

25個

678( 746円 )

1日目

80
4548623753751
423-5827
24.000

25個

784( 862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トライアングルセラミック砥粒キュービトロンⅡ採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
【用途】
・普通鋼・アルミなどの溶接ビード除去、切削加工後研磨。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

    3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

    3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

      3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

      3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

        BS “BSクロスサンダー”

        BS “BSクロスサンダー”

          3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

          3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

            キュービトロン TSディスク

            キュービトロン TSディスク

              レストアサンダー 100×16mm

              レストアサンダー 100×16mm

                マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                  スカットディスク(N) A

                  スカットディスク(N) A

                    スカットディスク(N)φ25 A

                    スカットディスク(N)φ25 A

                      スカットディスク(N)φ50 A

                      スカットディスク(N)φ50 A

                        スカットディスク(N)φ38 A

                        スカットディスク(N)φ38 A

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン イチグチ スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬 トラスコ中山 イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ
                          通常価格 678円 288円 288円 280円 411円 365円 625円 4,030円 6,197円 5,300円 7,500円 6,666円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   2日目   2日目   2日目~  
                          商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー
                          外径(mm) 178 102 102 100 - - 100 125 75 25 50 38
                          穴径(mm) 22 16 16 15 - - 15 - - - - -
                          最高使用回転数(rpm) 8600 15000 - - - - - - - - - -
                          注意事項 バックアップパッドは入っていません。この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 - - - - - - - - - - -

                          3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました