(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mm【10個入り】

レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,400円 ~ 3,600円
税込価格
2,640円 ~ 3,960円

研削時の騒音・振動が低い砥石。【特長】・研削量が多く経済的・研削面への吸い付き...

詳細情報を確認する

  • 最高使用周速度:
    72(4300m/min)m/s

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
孔径(mm)
厚さ(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
15
3.5
36
4966375116264
767-4996

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

100
15
3.5
46
4966375116271
767-5003

1パック

10個入り

3,600( 3,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研削時の騒音・振動が低い砥石。
【特長】
・研削量が多く経済的
・研削面への吸い付きが良く疲れにくい
・最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
【用途】
・一般鋼材の研削作業に

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

製品仕様

レジノイドフレキシブルトイシの外観

レジノイドフレキシブルトイシの外観

寸法(mm)粒度コードNo.適用機種
外径厚さ穴径
1003.515360030-7001重研削用
100mm
ディスクグラインダ、
100mmコードレス
ディスクグラインダ
460030-7002
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mm

レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mm

    レジケントS

    レジケントS

      フレキシブル砥石 ネオフレックス

      フレキシブル砥石 ネオフレックス

        スーパースキルタッチ SS

        スーパースキルタッチ SS

          グリーンゼット 重研削用砥石

          グリーンゼット 重研削用砥石

            Zエース 重研削用砥石

            Zエース 重研削用砥石

              メーカー HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬 富士製砥 日本レヂボン ニューレジストン ニューレジストン
              通常価格 2,400円 6,628円 286円 7,008円 337円 365円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
              最高使用周速度 72(4300m/min)m/s - - - - -

              レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました