(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,006円 ~ 2,110円
税込価格
2,207円 ~ 2,321円

【特長】・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。・用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボッシュタイプ
  • 切断タイプ:
    直線
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 全長(mm):
    100
  • 有効刃長(mm):
    74
  • 切断材料(木材・合板)(mm):
    3~30
  • 入数:
    1PK(5枚)

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番切断材料(mm)山数(1インチ当り)全長(mm)有効長(mm)刃厚(mm)材質
木材・合板その他
T-101B3~30プラスチック~309100741.5炭素工具鋼
T-101BR3~30プラスチック~3010100741.5炭素工具鋼

型番リスト

型番
山数
JANコード
トラスココード
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
3165140273411
378-6722
1PK(5枚)
10

2個

2,006( 2,207円 )

1日目

10
3165140012454
378-6731
1PK(5枚)
10

2個

2,110( 2,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。
・用途に応じた、様々なタイプのブレードをご用意しております。
【用途】
・木工用。
・仕上げ・・・きれいな切断面。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

    ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

    ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

      ジグソー刃(木工用)

      ジグソー刃(木工用)

        ジグソー用ブレード

        ジグソー用ブレード

          ジグソーブレード

          ジグソーブレード

            ジグソーブレード 0032/0033

            ジグソーブレード 0032/0033

              ジグソー刃 6641617

              ジグソー刃 6641617

                ジグソーブレードB新建材仕上

                ジグソーブレードB新建材仕上

                  メーカー ボッシュ ボッシュ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) リョービ SK-11
                  通常価格 2,006円 1,600円 1,800円 668円 950円 1,312円 942円 1,140円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   4日目  
                  商品タイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ - 兼用タイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ -
                  切断タイプ 直線 直線 - - - - 直線 -
                  厚み(mm) 1.5 1.25 - - - - - -
                  全長(mm) 100 100 116 - - - 76 100
                  有効刃長(mm) 74 74 87.5 - - - 45 -

                  ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました