(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-321AF
ジグソーブレード(軟鋼板用) ジグソーブレード

ジグソーブレード(軟鋼板用) T-321AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,127円
税込単価
3,440円

【特長】・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。・シャンク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    兼用タイプ
  • 切断タイプ:
    直線
  • 切断材料(ステンレス)(mm):
    -
  • 適合機種:
    ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
  • 入数:
    1PK(5枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

T-321AF 解除

Loading...

T-321AF の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■金工用

  • 高速切断・・・最速の切断スピードと耐久性を両立
型番切断材料(mm)山数
(1インチ当り)
全長
(mm)
有効長
(mm)
刃厚
(mm)
材質刃形切断
タイプ
軟鋼坂その他
T-321AF1~3パイプ  ~65211321060.9バイメタル
T-321BF2.5~6パイプ  ~65131321060.9バイメタル
 
  • ベーシック・・・切れ味と経済性を両立
型番切断材料(mm)山数
(1インチ当り)
全長
(mm)
有効長
(mm)
刃厚
(mm)
材質刃形切断
タイプ
軟鋼坂アルミ
T-118B2.5~62.5~611~1392671.0 ハイス
T-318B2.5~6~65131321061.25ハイス

※T-118B:プログレッシブピッチ

 
  • 適合機種
    右記シャンク形状取付可能のハイコーキ・ボッシュ・マキタ・リョービ等のジグソー。
ジグソーブレード(軟鋼板用) 仕様2

注意・禁止事項

  • 切断能力は装着するジグソーにより変わります。
  • ジグソーブレードの色及び、デザインは予告なく変更する場合があります。

型番リスト

型番
山数
厚み(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断材料(軟鋼板)(mm)
切断材料(アルミ)(mm)
切断材料(パイプ)(mm)
JANコード
トラスココード
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-321AF

21
0.9
132
106
1~3
-
~65
3165140596992
378-7001
1PK(5枚)
10

2個

3,127( 3,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。
・シャンクから先端にかけて刃のピッチが大きくなっており、切断スピード・寿命が20%アップしました。
【用途】
・軟鋼板の切断に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

T-321AFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード(軟鋼板用)の型番T-321AFのページです。
型番T-321AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソーブレード(軟鋼板用)

ジグソーブレード(軟鋼板用)

    ジグソー刃(アルミ・新建材用)

    ジグソー刃(アルミ・新建材用)

      ジグソー刃(木工用)

      ジグソー刃(木工用)

        ジグソーブレード(金工用)

        ジグソーブレード(金工用)

          ジグソー刃(金工用)

          ジグソー刃(金工用)

            ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

            ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

              ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

              ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

                兼用ジグソー替刃

                兼用ジグソー替刃

                  電子ジグソー替刃(5枚パック)

                  電子ジグソー替刃(5枚パック)

                    メーカー ボッシュ Panasonic Panasonic ボッシュ Panasonic ボッシュ ボッシュ ハウスビーエム ハウスビーエム
                    通常価格 1,700円 1,800円 1,800円 2,100円 1,800円 2,006円 1,600円 1,690円 1,900円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 兼用タイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ - ボッシュタイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ 兼用タイプ 兼用タイプ
                    切断タイプ 直線 - - 直線 - 直線 直線 - -
                    切断材料(ステンレス)(mm) - - - - - - - - -
                    適合機種 ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー - - - - - - - -
                    入数 1PK(5枚) - - - - 1PK(5枚) 1PK(5枚) - -

                    ジグソーブレード(軟鋼板用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    T-118B
                    T-318B
                    T-321BF
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?山数 厚み
                    (mm)
                    全長
                    (mm)
                    有効刃長
                    (mm)
                    切断材料(軟鋼板)
                    (mm)
                    切断材料(アルミ)
                    (mm)
                    切断材料(パイプ)
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 入数

                    1,700円

                    ( 1,870円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    1011~13192672.5~62.5~6-3165140007306378-6773-

                    2,640円

                    ( 2,904円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    10131.251321062.5~6~65-3165140273398378-6986-

                    3,500円

                    ( 3,850円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    10130.91321062.5~6-~653165140597012378-7010-

                    ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました