(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソーブレード(木材・金属用)

セーバーソーブレード(木材・金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味で...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    6
  • 刃先材質:
    バイメタルハイス
  • 全長(mm):
    100
  • 有効刃長(mm):
    80
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 切断能力:プラスチック・グラスファイバー(mm):
    プラスチック:8~50
  • 切断能力:木材・パレット(mm):
    木材・合板:10~50
  • JANコード:
    3165140612074
  • トラスココード:
    498-6351
  • 適合機種:
    ボッシュ、マキタ、日立、リョービ、アサダ、MCC
  • 質量(g):
    230

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S511DF

10

2個

2,900( 3,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
・折れにくい・焼き付かない・長寿命のバイメタルブレードです。
【用途】
・木材と金属(釘の入った木材・合板、プラスチック・グラスファイバー)の切断に。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

S511DFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード(木材・金属用)の型番S511DFのページです。
型番S511DFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード(木材・金属用)

セーバーソーブレード(木材・金属用)

    セーバーソーブレード(バイメタル)

    セーバーソーブレード(バイメタル)

      金属用セーバーソーブレード

      金属用セーバーソーブレード

        小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

        小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

          レシプロソー刃 6641681

          レシプロソー刃 6641681

            エアソーブレード

            エアソーブレード

              セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

              セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                マスターグリットセーバーソーブレード

                マスターグリットセーバーソーブレード

                  TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                  TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                    TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                    TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                      モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                      モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                        メーカー ボッシュ レノックス ボッシュ リョービ リョービ レノックス ボッシュ レノックス トラスコ中山 トラスコ中山 モトユキ
                        通常価格 2,900円 2,000円 1,202円 4,800円 3,167円 3,100円 3,700円 2,800円 3,787円 3,889円 6,255円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目  
                        山数 6 - - - 24 - - 超硬グリット 10/14 14 -
                        刃先材質 バイメタルハイス バイメタル - - バイメタル バイメタル - 超硬 バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタル
                        全長(mm) 100 - - - 101 - - - - - -
                        有効刃長(mm) 80 - - - 75 - - - - - -
                        厚み(mm) 0.9 - - - - 0.65 - - 1.3 1.1 1.1

                        セーバーソーブレード(木材・金属用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました