(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃【100個入り】

ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
34,545円 ~ 40,715円
税込価格
38,000円 ~ 44,787円

【特長】・6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断でき...

詳細情報を確認する

  • 呼称寸法(mm):
    300
  • 材質:
    バイメタル
  • 全長(mm):
    313
  • 入数:
    1箱(100枚)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番鋸刃の長さ
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
入数
(本)
山数の選択
3906-300-山数-100300130.65100

型番リスト

型番
山数
JANコード
トラスココード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
7311518233532
351-9694
1箱(100枚)

1パック

100個入り

40,715( 44,787円 )

1日目

24
7311518233549
351-9708
1箱(100枚)

1パック

100個入り

34,545( 38,000円 )

1日目

32
7311518233556
351-9716
1箱(100枚)

1パック

100個入り

40,715( 44,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
・耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
・折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
【用途】
・鉄工用・ステンレスパイプなど配管・電気工事のパイプの切断に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

    ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)

    ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)

      ハンドソー替刃(オールハイス)

      ハンドソー替刃(オールハイス)

        ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm

        ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm

          トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P

          トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P

            ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm

            ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm

              トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906

              トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906

                3802 ハイスピード・マシンソーブレード

                3802 ハイスピード・マシンソーブレード

                  ハイスハンドソー HH

                  ハイスハンドソー HH

                    バイメタルハンドソーPM BH

                    バイメタルハンドソーPM BH

                      ハンドソー

                      ハンドソー

                        硬質材用多用途ブレード

                        硬質材用多用途ブレード

                          ハンドソー TH

                          ハンドソー TH

                            メーカー バーコ バーコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 バーコ 不二越 不二越 レノックス HiKOKI(旧日立工機) 不二越
                            通常価格 34,545円 32,983円 1,579円 1,506円 2,589円 1,247円 2,530円 3,275円 575円 665円 3,800円 3,100円 17,433円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   7日目~  
                            呼称寸法(mm) 300 250 250 250 300 300 - - - - - - -
                            材質 バイメタル - ハイス鋼 バイメタルハイス鋼 バイメタル バイメタル バイメタル ハイス鋼 ハイス鋼 バイメタル - - -
                            全長(mm) 313 263 263 263 300 313 - - - 250 - - -
                            入数 1箱(100枚) 1箱(100枚) - - - - - - - - - - -

                            ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼板の切断に
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            エアーソーで付けて使うのが一般的と言われてるのですがやはりエアーソーとの相性がいい。
                            適度な長さにカットして装着すると最強の切断ツールになります。
                            丸パイプからフレームまで様々なものをカット出来るしそこそこ長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました