(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバンドソー

電着ダイヤモンドバンドソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,082円 ~ 51,236円  特別価格 
税込価格
7,790円 ~ 56,360円  特別価格 

【特長】・刃先に工業用ダイヤを電着しているため、通常のバンドソーでは切断できな...

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

  • 鋸刃は危険なものです。鋸刃を取り出し、ほどき広げるときには勢いよく跳ねる危険性もありますので周囲の安全を確認し、十分にご注意ください。
  • 鋸刃の解帯、取り付け、取り外し作業時などには革手袋をご使用ください。
  • 作業に適した服装、保護メガネ等保護具をご使用ください。
  • 鋸刃交換時には、必ず機械の主電源を切ってください。
  • 機械の操作、切断中は手袋は着用しないでください。
  • 回転中の鋸刃に手は触れないでください。
  • ならし切断を十分に行ってください。
  • ご使用の機械などの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

メーカー紹介

帯鋸専業メーカーとして多年に亘り、鉄工用帯鋸刃をはじめ諸種の材料加工に適した多種の帯鋸の開発と供給に尽力し続けております。
そして近年はダイヤモンドバンドソーを新素材切断以外のニーズにもご活用いただけるよう努めております。
また、様々なニーズに対してご要望の帯鋸切断機をご提案、設計、製作いたしております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
厚み(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プロクソンNo.28172・ホーザンK-100
0.3
120/140
4523373157356
759-5409
1065
3
8

1個

7,082( 7,790円 )

1日目

一部当日出荷可能

フナソーFD-70
0.3
120/140
4523373157035
759-5417
1210
3
9

1個

9,381( 10,319円 )

1日目

ラクソーV19
0.3
170/200
4523373157363
759-5425
1215
3
9

1個

13,309円

11,882

( 13,070円 )

1日目

ラクソーV-33(VS-33)
0.3
120/140
4523373157370
759-5433
1620
3
12

1個

16,680円

10,008

( 11,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワイエス工機DC-350
0.5
120/140
4523373157387
759-5441
1760
5
37

1個

13,410( 14,751円 )

1日目

ラクソーV-22(VS-22)
0.5
120/140
4523373157394
759-5450
1780
5
38

1個

12,648( 13,913円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイエス工機DC-500
0.5
120/140
4523373157417
759-5468
2320
5
49

1個

23,880( 26,268円 )

1日目

ラクソーVW-55(VWS-55)
0.5
120/140
4523373157226
759-5476
2385
5
50

1個

17,910( 19,701円 )

1日目

ラクソーM-300(ME-300)
0.5
120/140
4523373157424
759-5484
2550
5
54

1個

26,280( 28,908円 )

1日目

フナソーFD-150
0.5
120/140
4523373157134
759-5301
1870
10
76

1個

17,010( 18,711円 )

1日目

リョーワDCR-240
0.5
120/140
4523373157400
759-5310
2160
10
88

1個

21,584( 23,742円 )

6日目

ワイエス工機DCV-300SA
0.5
120/140
4523373157158
759-5328
2620
10
106

1個

31,080円

18,648

( 20,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アンドソーDIA-300L
0.5
120/140
4523373157431
759-5336
2700
10
109

1個

24,017円

20,738

( 22,812円 )

12日目

ラクソーM-400(ME-400)
0.5
120/140
4523373157448
759-5344
3350
10
136

1個

30,510( 33,561円 )

1日目

アンドソーDIA-400L
0.5
120/140
4523373157455
759-5352
3650
13
182

1個

47,880円

30,068

( 33,075円 )

4日目

ラクソーM-500(ME-500)・アンドソーDIA-500LM-5
0.5
120/140
4523373157486
759-5361
4100
13
204

1個

46,900円

33,758

( 37,134円 )

1日目

アンドソーDIA-400LM-5
0.5
120/140
4523373157462
759-5379
3700
19
288

1個

49,900円

37,724

( 41,496円 )

1日目

アンドソーDIA-500L
0.5
120/140
4523373157479
759-5387
4050
19
315

1個

51,236円

38,985

( 42,884円 )

1日目

アンドソーDIA-500LM-5
0.5
60/80
4523373157493
759-5395
4100
25
418

1個

48,497( 53,347円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先に工業用ダイヤを電着しているため、通常のバンドソーでは切断できない特殊物、複合材などの切断も可能にします。
【用途】
・CFRP・セラミックス・カーボン・ガラス・エンプラ・ゴム・超硬・複合材などの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバンドソー

電着ダイヤモンドバンドソー

    フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

    フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

      バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

      バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

        ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

        ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

          MEIHO バンドソーブレード

          MEIHO バンドソーブレード

            金切鋸刃

            金切鋸刃

              アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

              アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

                バンドソー替刃 木工厚物用

                バンドソー替刃 木工厚物用

                  斬鉄帯鋸盤 BS-23

                  斬鉄帯鋸盤 BS-23

                    ポータブルバンドソー(手動機用)

                    ポータブルバンドソー(手動機用)

                      ロータリーバンドソー CB12VA2

                      ロータリーバンドソー CB12VA2

                        バンドソーブレード

                        バンドソーブレード

                          バンドソー替刃 木工仕上用

                          バンドソー替刃 木工仕上用

                            メーカー フナソー フナソー 新ダイワ工業 フナソー ワキタ KAKURI(角利産業) アサダ SK-11 ミスターマイスター レプコ HiKOKI(旧日立工機) 育良精機製作所 SK-11
                            通常価格 7,082円 16,995円 362,352円 2,491円 20,411円 294円 7,421円 2,058円 342,234円 3,477円 64,555円 20,250円 1,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   8日目   5日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンドソー用のこ刃 - - ハンドソー用のこ刃 - ハンドソー用のこ刃 ハンドソー用のこ刃 その他関連商品 バンドソー - バンドソー - その他関連商品
                            材質 電着ダイヤ - - - - - - - - - - - -

                            電着ダイヤモンドバンドソーのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            切断用
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                            樹脂と銅の混合品の切断用に使用しています。強く押し過ぎると刃が折れるので、予備として5個購入しました。すごく大きい段ボール箱に入っていたのでびっくりしました。
                            箱のまま保管するにはあまりにもおおきいので、中身を出して保管することとしましたが、もう少しコンパクトな包装にしていただくとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト