(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,984円
税込単価
8,782円

【特長】・斜めスリットで切り粉の排出を促進します・石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    20
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    6
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • JANコード:
    4936091009034
  • トラスココード:
    335-8925
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 付属リング(mm):
    15
  • 重量(g):
    150

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSS4K

10

1個

7,984( 8,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜めスリットで切り粉の排出を促進します
・石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています

Loading...

SSS4Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)の型番SSS4Kのページです。
型番SSS4Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

    RZプロテクトMARK2

    RZプロテクトMARK2

      ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

      ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

        ダイヤモンドカッター 静音タイプ

        ダイヤモンドカッター 静音タイプ

          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

            タイルプロDX

            タイルプロDX

              タイル用 ウェーブ

              タイル用 ウェーブ

                タイル&瓦用 ウェーブ

                タイル&瓦用 ウェーブ

                  三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

                  三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

                    与三郎

                    与三郎

                      ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

                        青いイナヅマEH

                        青いイナヅマEH

                          ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

                          ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 理研ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ツボ万 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所
                            通常価格 7,984円 6,819円 3,447円 6,539円 7,348円 7,965円 5,577円 5,070円 12,602円 8,181円 23,240円 20,337円 5,835円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   6日目   7日目   4日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~  
                            主要切断材質 タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト / タイル - コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 - - コンクリート・アスファルト / タイル
                            外径(mm) 105 - - 105 - - 100 100 - - - - -
                            刃厚(mm) 1.8 - - 2.3 2 - 1.4 1 - - - 2.6 -
                            内径(mm) 20 - - 20 - - 20 20 - - - 25.4 -
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 - 乾式 - - 乾式

                            ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました