(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)

ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,887円 ~ 79,622円
税込価格
57,076円 ~ 87,584円

【特長】・鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。・溶融金属法によるダイ...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    3.4
  • 内径(mm):
    30.5
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    2
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • 付属リング(mm):
    20/22/25.4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305
4936091015639
758-6639
6300
2000
10

1個

51,887( 57,076円 )

1日目

355
4936091015677
758-6647
5400
3000
10

1個

79,622( 87,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
・溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
【用途】
・鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)

ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)

    ブレイズブレード

    ブレイズブレード

      ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

      ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

        タイル用 ウェーブ

        タイル用 ウェーブ

          エンビ ダイヤカッター(乾式)

          エンビ ダイヤカッター(乾式)

            ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

            ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

              理研ダイヤモンドカッター 御影石用

              理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                ダイヤモンド溝切りカッター

                ダイヤモンド溝切りカッター

                  NEWターボウェーブ

                  NEWターボウェーブ

                    ダイヤモンドカッターウエーブ

                    ダイヤモンドカッターウエーブ

                      “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                      “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                        タイル2000

                        タイル2000

                          乾式ハンドカッター

                          乾式ハンドカッター

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド アイウッド トラスコ中山 ツボ万 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 51,887円 43,706円 7,984円 5,577円 8,040円 6,185円 5,024円 6,469円 4,440円 2,226円 7,910円 6,868円 13,649円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   1日目   3日目   4日目  
                            刃厚(mm) 3.4 3 1.8 1.4 1.7 1.4 2.2 - 2.2 2.2 - 1.3 -
                            内径(mm) 30.5 30.5 20 20 - 20 20 20 - 20 - - 30.5
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - - - 乾式 乾式 乾式
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 2 - 6 - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました