(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDCW-105
ダイヤモンドカッター(乾式) ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター(乾式) TDCW-105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

【特長】・鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト
  • 外径(mm):
    105
  • 内径(mm):
    20
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    7
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 付属リング穴径(mm):
    15
  • 材質1:
    台金:工具鋼

型番

TDCW-105 解除

Loading...

TDCW-105 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃厚(mm)
ホイールタイプ
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDCW-105

2
ウェーブタイプ
4989999390537
768-3537
81
10

1個

3,060( 3,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
・良好な切れ味が持続します。
【用途】
・硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。

Loading...

TDCW-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(乾式)の型番TDCW-105のページです。
型番TDCW-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター(乾式)

ダイヤモンドカッター(乾式)

    パワーレーザー

    パワーレーザー

      ダイヤモンドカッター セグメント

      ダイヤモンドカッター セグメント

        TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

        TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

          TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

          TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

            TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

            TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                      理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                      理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                        KIRIEMON

                        KIRIEMON

                          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                            メーカー トラスコ中山 呉英製作所 理研ダイヤモンド工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 理研ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド
                            通常価格 3,060円 14,017円 3,120円 7,054円 5,800円 6,000円 9,386円 7,835円 8,509円 8,640円 5,024円 7,202円 3,690円
                            通常出荷日 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目~   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            外径(mm) 105 - - 150 125 125 180 180 200 200 105 - -
                            内径(mm) 20 - - 25.4 22 22 25.4 25.4 25.4 25.4 20 - -
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイヤモンドカッター(乾式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDCS-105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃厚
                            (mm)
                            ホイールタイプ JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            3,180円

                            ( 3,498円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.7セグメントタイプ4989999390407768-352984

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました