(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

使い勝手の良い塩ビ管用内径カッター(落下防止付)落下防止アダプター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • JANコード:
    4975180886354
  • トラスココード:
    469-6727
  • 重量(g):
    70
  • 最大切断肉厚(mm):
    7
  • 軸径(mm):
    6.35

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

塩ビ管用内径カッター(落下防止付)落下防止アダプターの詳細

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付)落下防止アダプター 商品イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター 使用イメージ(ストラップが必要)

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター 装着イメージ(ストラップが必要)

製品仕様

  • 型番:TNC-R
  • 保証トルク:75N・m
  • 質量:70g

塩ビ管用内径カッター(落下防止付)落下防止アダプターの寸法

 

(単位:mm)

 

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター 寸法図

使用上の注意

  • ※ 延長アダプター(TNC-40A・40AL)に替刃(TNC-38C・40C)を取り付けてご使用ください。
  • ※ 電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
  • ※ 充電ドリル12V以上でご使用ください。
  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
  • ※ カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNC-R

10

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い勝手の良い塩ビ管用内径カッター(落下防止付)落下防止アダプター。
【特長】
・落下防止機能が付いており、軸が折れても管内部に落下しない仕様。
※電気ドリル本体とストラップにて接続が必要です。
【用途】
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に使用。

TNC-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプターの型番TNC-Rのページです。
型番TNC-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター

    塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

    塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

      塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)

      塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)

        塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

        塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

          塩ビ管用ダイヤモンドホイール

          塩ビ管用ダイヤモンドホイール

            塩ビカットエース(ネジ込み)

            塩ビカットエース(ネジ込み)

              スパット

              スパット

                塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

                塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

                  塩ビ管内径カッター用 替刃

                  塩ビ管内径カッター用 替刃

                    ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)

                    ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)

                      電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

                      電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

                        ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

                        ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

                          楽々カット君

                          楽々カット君

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 トップ工業 ロブテックス トップ工業 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 2,200円 16,724円 3,850円 6,300円 5,200円 6,348円 8,944円 14,247円 9,659円 24,150円 4,550円 11,590円 7,205円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体
                            JANコード 4975180886354 4975180886378 4975180886361 4975180886262 4975180887900 - - 4975180886231 - - - - -
                            トラスココード 469-6727 469-6719 469-6735 469-6697 - - - 469-6701 - - 248-7853 - -
                            重量(g) 70 265 80 260 - - - 270 - - 110 - -
                            最大切断肉厚(mm) 7 7 7 7 - - - 7 - - - - -

                            塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました