(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,724円
税込単価
18,396円

インパクトドライバーとディスクグラインダー双方に使用できる塩ビ管内径カッター落...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    プラスチック(FRP、塩ビ等)
  • 外径(mm):
    41
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4975180886378
  • トラスココード:
    469-6719
  • 切断適応サイズ:
    VP-50~100、VU-40~200
  • セット内容:
    TNC-40A、TNC-RS、TNC-40C
  • 重量(g):
    265
  • 最大切断肉厚(mm):
    7
  • 軸径(mm):
    6.35

型番

TNC-40RS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセットの詳細

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット TNC-40RS 商品イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット 使用イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット 装着イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセットの仕様

  • 型番:TNC-40RS
  • 適応塩ビ管:VP-50~100/VU-40~200
  • 保証トルク:75N・m
  • 重量:265g

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセットの寸法

 

(単位:mm)

 

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 内径カッターセット 寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNC-40RS

10

1個

16,724( 18,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーとディスクグラインダー双方に使用できる塩ビ管内径カッター落下防止付セット。
【特長】
・インパクトドライバーとディスクグラインダー(延長アダプター使用)に着脱が可能。
・落下防止機能が付いており、軸が折れても管内部に落下しない仕様。
・付属のガイドカラーを交換することで、切り込みの深さ(7mmまたは14mm)を調整が可能。
【用途】
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に使用。

TNC-40RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)の型番TNC-40RSのページです。
型番TNC-40RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

    塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)

    塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)

      電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

      電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

        塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

        塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

          塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター

          塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター

            電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

            電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

              ネジ付ドライカッター タイル用

              ネジ付ドライカッター タイル用

                ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用

                ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用

                  ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

                  ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

                    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ

                    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ

                      ノートン ノルスライサー

                      ノートン ノルスライサー

                        ノートン 鋳鉄レンジャ-

                        ノートン 鋳鉄レンジャ-

                          塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

                          塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 サンゴバン サンゴバン トップ工業
                            通常価格 16,724円 3,850円 4,550円 14,247円 2,200円 21,299円 10,634円 8,763円 9,948円 9,948円 6,968円 11,560円 6,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目~   1日目  
                            主要切断材質 プラスチック(FRP、塩ビ等) - - プラスチック(FRP、塩ビ等) - プラスチック(FRP、塩ビ等) タイル タイル - コンクリート・アスファルト タイル - -
                            外径(mm) 41 - - 41 - 41 50 30 30 30 - - -
                            商品タイプ 本体 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品
                            JANコード 4975180886378 4975180886361 - 4975180886231 4975180886354 - - - - - - - 4975180886262
                            トラスココード 469-6719 469-6735 248-7853 469-6701 469-6727 248-7845 - - - - - - 469-6697

                            塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました