(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,247円 12,822円
税込単価
15,672円 14,104円

使い勝手の良い塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット。【特長】・ディスクグラ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    プラスチック(FRP、塩ビ等)
  • 外径(mm):
    41
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4975180886231
  • トラスココード:
    469-6701
  • 切断適応サイズ:
    VP-50~100、VU-40~200
  • セット内容:
    TNC-40AL、TNC-40C
  • 重量(g):
    270
  • 最大切断肉厚(mm):
    7
  • 全長(mm):
    122.5

型番

TNC-40D 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)外径(mm)41
商品タイプ本体JANコード4975180886231
トラスココード469-6701切断適応サイズVP-50~100、VU-40~200
セット内容TNC-40AL、TNC-40C重量(g)270
最大切断肉厚(mm)7全長(mm)122.5
RoHS ?10 - -

商品情報

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセットの詳細

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット TNC-40D 商品イメージ

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット 使用イメージ

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセットの仕様

  • 型番:TNC-40D
  • 適応塩ビ管:VP-50~100/VU-40~200
  • 重量:270g

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセットの寸法

 

(単位:mm)

 

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット:関連画像

塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット 寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNC-40D

10

1個

14,247円

12,822

( 14,104円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

使い勝手の良い塩ビ管用内径カッター 内径カッターセット。
【特長】
・ディスクグラインダーに接続し、楽々切断が可能。
・ロングタイプなので深い位置での作業に最適。
【用途】
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40Dの型番TNC-40Dのページです。
型番TNC-40Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

    塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

    塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

      塩ビ管内径カッター用 替刃

      塩ビ管内径カッター用 替刃

        塩ビカットエース(ネジ込み)

        塩ビカットエース(ネジ込み)

          塩ビ管用ダイヤモンドホイール

          塩ビ管用ダイヤモンドホイール

            スパット

            スパット

              ダイヤモンドカッターウエーブ

              ダイヤモンドカッターウエーブ

                乾式ハンドカッター

                乾式ハンドカッター

                  ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

                  ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

                    職人芸 リム (フランジ)

                    職人芸 リム (フランジ)

                      真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

                      真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

                        ダイヤモンドカッターセグメン

                        ダイヤモンドカッターセグメン

                          三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                          三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 ハスクバーナ アイウッド 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 14,247円 6,300円 9,659円 6,348円 5,200円 8,944円 2,220円 13,649円 11,590円 8,006円 69,600円 1,860円 13,202円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            主要切断材質 プラスチック(FRP、塩ビ等) - プラスチック(FRP、塩ビ等) - コンクリート・アスファルト / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 -
                            外径(mm) 41 - - 100 105 100 105 - - - 405 105 -
                            商品タイプ 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体
                            JANコード 4975180886231 4975180886262 - - 4975180887900 - - - - - - - -
                            トラスココード 469-6701 469-6697 - - - - - - - - - - -

                            塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト