(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,634円 ~ 3,084円
税込価格
2,897円 ~ 3,392円

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーで...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    木質系建材
  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    超硬
  • 材質:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
切断能力(木材合板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
1.3
42
4939752973101
414-0141
9000min-1
79
46

1個

2,853( 3,138円 )

2日目

147
1.6
52
4939752973118
414-0150
5500min-1
127
57

1個

2,634( 2,897円 )

1日目

165
1.6
52
4939752973125
414-0168
5500min-1
155
66

2個

2,634( 2,897円 )

1日目

190
1.6
52
4939752973132
414-0176
5500min-1
200
68

1個

3,084( 3,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。
・フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
【用途】
・一般木材、集成材、化粧合板の切断。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

    プレミアムブラックレーザー

    プレミアムブラックレーザー

      チップソー“ブラックレーザー”

      チップソー“ブラックレーザー”

        スライドマルノコ用チップソー

        スライドマルノコ用チップソー

          ジャストスタイル造作

          ジャストスタイル造作

            ドイツベストマックス(造作仕上げ用)

            ドイツベストマックス(造作仕上げ用)

              石膏ボード用チップソー

              石膏ボード用チップソー

                ジャストスタイルプロ

                ジャストスタイルプロ

                  ジャストスタイル仕上

                  ジャストスタイル仕上

                    紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

                    紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

                      ドイツベストマックス(精密造作仕上げ用)

                      ドイツベストマックス(精密造作仕上げ用)

                        一刀両断 ザ・サイディングソー

                        一刀両断 ザ・サイディングソー

                          一般木工用チップソー

                          一般木工用チップソー

                            メーカー アイウッド アイウッド トラスコ中山 アイウッド アイウッド チップソージャパン チップソージャパン アイウッド アイウッド チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン アイウッド
                            通常価格 2,634円 2,951円 2,300円 4,950円 3,150円 6,593円 4,344円 2,790円 4,050円 3,900円 7,401円 4,374円 4,110円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目   3日目   3日目   6日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 木質系建材 木質系建材 木質系建材 - 木質系建材 木質系建材 - - 木質系建材 木質系建材 木質系建材 - -
                            内径(mm) 20 - 20 - - 20 20 20 - 20 20 20 20
                            刃材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            材質 台金:工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました