(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極薄切断砥石レジノイド 試料切断用

極薄切断砥石レジノイド 試料切断用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,532円 ~ 1,596円  特別価格 
税込価格
1,685円 ~ 1,756円  特別価格 

強靭で弾力性に富んだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 砥粒:
    WA
  • 粒度(#):
    120
  • 硬度:
    N
  • 適合機種:
    試料切断機

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230
1.2
31.75
4518629864942
121-2290
4650rpm
104
10

20個

1,532円

1,174

( 1,291円 )

1日目

255
1.2
31.75
4518629864829
121-2303
4200rpm
122
10

20個

1,596( 1,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で弾力性に富んだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。【特長】
・乾湿両用です。
【用途】
・熱処理後のテストピースの切断に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄切断砥石レジノイド 試料切断用

極薄切断砥石レジノイド 試料切断用

    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用

    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用

      エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用

      エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用

        精密切断トイシ

        精密切断トイシ

          エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

          エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

            レジノイド精密極薄切断砥石

            レジノイド精密極薄切断砥石

              ニューレジカット 切断用砥石

              ニューレジカット 切断用砥石

                切断砥石 レンジャーカット タイル用

                切断砥石 レンジャーカット タイル用

                  切断砥石 レンジャーカット FRP用

                  切断砥石 レンジャーカット FRP用

                    カッティング砥石ディスク

                    カッティング砥石ディスク

                      切断砥石"スーパーマムシ"

                      切断砥石"スーパーマムシ"

                        スーパービッグ 切断砥石

                        スーパービッグ 切断砥石

                          切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用

                          切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用

                            メーカー 大和製砥所 大和製砥所 サンゴバン 平和テクニカ サンゴバン 柳瀬 ニューレジストン トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ TJMデザインタジマツール ノリタケ トラスコ中山
                            通常価格 1,532円 801円 2,813円 21,679円 2,813円 767円 176円 310円 288円 2,200円 535円 1,080円 208円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            砥粒 WA A/WA C - A - - C C - - A A
                            粒度(#) 120 80/100 24 - 30 - - 60 60 - - 30 60
                            硬度 N N R - - - - T T - P P R
                            適合機種 試料切断機 精密切断機 - - - - - - - - - - -

                            極薄切断砥石レジノイド 試料切断用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました