(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)

切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、非常に精度の高い切断ができます。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    ZA
  • 粒度(#):
    60
  • 硬度:
    V
  • 適合機種:
    ディスクグラインダー
  • JANコード:
    4582265330031
  • トラスココード:
    325-7151
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 質量(g):
    20

型番

2TW100XPRDA08-60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2TW100XPRDA08-60

10

10個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、非常に精度の高い切断ができます。
【特長】
・極薄0.8mm厚みの切断砥石です。ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
・特に厚みが2mm未満の切断材料に突出した性能を発揮します。
・薄鋼板、アングル、細丸棒、チャンネル、アルミ、ステンレス、薄肉パイプなどの切断に。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径厚さ穴径砥粒粒度硬度
2TW100XPRDA08-60ストレート型105mm0.8mm15mmZA#60V

Loading...

2TW100XPRDA08-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)の型番2TW100XPRDA08-60のページです。
型番2TW100XPRDA08-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)

切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)

    ノートン エクスプローラーZA切断

    ノートン エクスプローラーZA切断

      ノートン エクスプローラー 0.8 超極薄 金属用切断砥石

      ノートン エクスプローラー 0.8 超極薄 金属用切断砥石

        ノートン メガワン

        ノートン メガワン

          ノートン エクスプローラーウルトラ 超耐久性 金属用切断砥石

          ノートン エクスプローラーウルトラ 超耐久性 金属用切断砥石

            切断砥石 レンジャーカット オールマイティ

            切断砥石 レンジャーカット オールマイティ

              ノートン エクスプローラーマルチ

              ノートン エクスプローラーマルチ

                切断砥石 レンジャーカット アルミ用

                切断砥石 レンジャーカット アルミ用

                  プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT

                  プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT

                    切断砥石 レンジャーカット FRP用

                    切断砥石 レンジャーカット FRP用

                      切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄

                      切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄

                        メーカー サンゴバン サンゴバン サンゴバン サンゴバン サンゴバン トラスコ中山 サンゴバン トラスコ中山 日本レヂボン トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 260円 7,155円 3,237円 7,073円 2,990円 380円 2,010円 210円 2,718円 288円 347円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                        商品タイプ ストレート型 ストレート型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                        外径(mm) 105 - - - - 100 - 105 - 105 105
                        厚さ(mm) 0.8 2.5 0.8 - - 2.4 - 1 - 1 0.8
                        穴径(mm) 15 - - - - 15 - 15 - 15 15
                        砥粒 ZA - ZA ZA ZA AC C A A C ZA

                        切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました