(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・当社オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    120
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • トーションビット:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • JANコード:
    4906842111545
  • トラスココード:
    471-7830
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • 仕様:
    14.4V、18V対応

型番

BXV-2120M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BXV-2120M

10

3パック

10個入り

2,970( 3,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
・先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。
・特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組の型番BXV-2120Mのページです。
型番BXV-2120Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組

段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組

    “テーパースリムXビット”(マグネット入り)

    “テーパースリムXビット”(マグネット入り)

      トーションビット No.BT43

      トーションビット No.BT43

        カラースリムトーションビット(マグネット入り)

        カラースリムトーションビット(マグネット入り)

          スーパースリムトーションビット

          スーパースリムトーションビット

            メーカー サンフラッグ サンフラッグ ベッセル ANEX サンフラッグ
            通常価格 2,970円 1,748円 224円 971円 2,407円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            先端形状 プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+)
            先端サイズ・プラス(+) No.2 No.2 No.2 No.2 No.2
            差込部形状 六角 六角 六角 - 六角
            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
            全長(mm) 120 110 75 200 -

            段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            ネジ締め
            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
            今まで使用していたものより、先端十字部が長持ちします。
            使い続けてみたいと思いました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました