(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS161110
プラマイビット(マグネット入り) ビット

プラマイビット(マグネット入り) PS161110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,006円
税込単価
1,107円

普及しているプラスマイナスネジ専用ビット。【特長】・ハンドドライバーでの締め付...

詳細情報を確認する

  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品

型番

PS161110 解除

Loading...

PS161110 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS161110

110
4907587347114
438-7589
20.75
段付ビット、18Vインパクト対応

10個

1,006( 1,107円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

普及しているプラスマイナスネジ専用ビット。
【特長】
・ハンドドライバーでの締め付けが主であった作業に電動ドライバーやインパクトが使用可能。
・プラスマイナスネジ専用のビット。
・ショート事故防止のチューブ付き。
【用途】
・配電盤の端子ネジや電線支持金具の取り付け、水道配管や空調作業に最適。

商品情報

製品仕様

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

PS161110の外観

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

PS162110の外観

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

PS162150の外観

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

使用例1

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

使用例2

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

使用例3

プラマイビット(マグネット入り):関連画像

寸法

呼称 刃先区分 刃先サイズ 丸軸径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
PS161110(PS1×φ4×φ4.5×110 1本) PS PS1 φ4×φ4.5 110 14
PS162110(PS2×φ5.5×φ6×110 1本) PS PS2 φ5.5×φ6 110 22
PS162150(PS2×φ5.5×φ6×150 1本) PS PS2 φ5.5×φ6 150 30

個装サイズ:210×35×8mm

注意・禁止事項

  • ※ 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ※ ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • ※ 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ※ ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

カタログ

 

PS161110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラマイビット(マグネット入り)の型番PS161110のページです。
型番PS161110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラマイビット(マグネット入り)

プラマイビット(マグネット入り)

    1/4″HEX段付ロングマイナスビット

    1/4″HEX段付ロングマイナスビット

      へクスローブカラービット

      へクスローブカラービット

        精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

        精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

          段付ヘクスローブビットロング

          段付ヘクスローブビットロング

            1/4″HEX段付プラスビット_ロング

            1/4″HEX段付プラスビット_ロング

              段付サキスボヘックスビット SS16H

              段付サキスボヘックスビット SS16H

                トルクスT型動力工具用ビット

                トルクスT型動力工具用ビット

                  へクスローブカラービット 1本組

                  へクスローブカラービット 1本組

                    867/9C トルクスビット

                    867/9C トルクスビット

                      メーカー ベッセル PBスイスツールズ ANEX ベッセル PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル 長堀工業 ANEX WERA
                      通常価格 1,006円 787円 650円 227円 920円 751円 392円 1,839円 920円 5,016円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目  
                      差込部形状 六角 - - ストレート 六角 六角 - - - ハーフムーン
                      差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm - 6.35mm 6.35mm - - 6.35mm -
                      マグネット あり なし なし なし なし なし あり なし なし なし
                      両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 - 片頭
                      単品/セット/パック 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品

                      プラマイビット(マグネット入り)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PS162110
                      PS162150
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全長
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 重量
                      (g)
                      仕様

                      1,006円

                      ( 1,107円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      1104907587347121438-759727.05段付ビット、19Vインパクト対応

                      1,107円

                      ( 1,218円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      1504907587347138438-760136.55段付ビット、20Vインパクト対応

                      ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました