(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量カーブノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量カーブノズル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円 ~ 2,900円
税込価格
2,750円 ~ 3,190円

【仕様】・軽量カーブノズルです。・一般ダスト作業に使用します。

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 材質1:
    アルミ・真鍮
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
4909275087555
485-9456
66.000

1個

2,500( 2,750円 )

2日目

500
4909275087562
485-9464
88.000

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・軽量カーブノズルです。
・一般ダスト作業に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量カーブノズル

軽量カーブノズル

    ダスターノズル

    ダスターノズル

      エアダスター 標準ノズル

      エアダスター 標準ノズル

        エアダスター用曲がりノズル

        エアダスター用曲がりノズル

          ミニエアダスター

          ミニエアダスター

            ウォッシュブローガン

            ウォッシュブローガン

              エアーダスター(流量調整ノズル)

              エアーダスター(流量調整ノズル)

                エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                  AD-4 エアーダスター増量ノズル

                  AD-4 エアーダスター増量ノズル

                    AD-4 エアーダスターロングノズル

                    AD-4 エアーダスターロングノズル

                      高圧用エアーダスター

                      高圧用エアーダスター

                        エアーガンノズル

                        エアーガンノズル

                          エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様

                          エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) UNITED トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 ベッセル ベッセル UNITED 栗田製作所 ジョプラックス
                            通常価格 2,500円 474円 470円 810円 2,131円 5,436円 2,730円 2,686円 2,417円 3,071円 1,440円 1,545円 2,388円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            最高使用圧力(MPa) 1 3.0 - - 1 1 0.7 - 0.7 0.7 - - -
                            ノズル口径(mm) 2 - 2 2 2 4.3 2 1X8 2/0.8 2.5 - 2 3
                            ノズル取付口 G1/8 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ・真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            使用流体 圧縮空気 - - - - - - - - - - - -

                            軽量カーブノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました