(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GT-NT10
スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10 エアニッパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,480円
税込単価
30,228円

カット残りを出さない、高精度ゲートカットでタテ型引きタイプのニッパー。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

GT-NT10 解除

Loading...

スライドエアニッパ(タテ型) 引きタイプの仕様

GT-NT05 ブレード取付例

GT-NT05 ブレード取付例

GT-NT10 ブレード取付例

GT-NT10 ブレード取付例

外形寸法図

外形寸法図

品番各部寸法(mm)空気消費量
(cm3/回)
重量
(g)
スライド方向と範囲
(mm)
ホース取付口仕様とサイズ
ABCDEFGHIJK
GT-NT05964745203271.13~6M42547325引き0~3ホースニップル付ホース口内径2.5mm
GT-NT101173853243888.14~7M42582515引き0~3ホースニップル付ホース口内径2.5mm

能力目安

品番能力φ(mm)
軟質樹脂硬質樹脂
GT-NT052.51.5
GT-NT103.52.3
  • ※ 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値。ブレード形状や切断物の種類によって変わる。
  • ※ 刃開き調整範囲Hは、標準ブレード(AJタイプ)を取り付けた場合の寸法。
  • ※ 使用空気圧力(MPa):0.4~0.5。
 
商品情報を表示

GT-NT10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(ABS樹脂)(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm³/回)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
取付穴(A×B)
トラスココード
JANコード
質量(g)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-NT10

3.5
441
82
38
73
88.1
24×53
465-0786
4907587309310
515
1台
10

1個

27,480( 30,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カット残りを出さない、高精度ゲートカットでタテ型引きタイプのニッパー。
【特長】
・刃開きが調整でき、ニッパー設置後の微調整が簡単できれいなカット面が得られる。
・ブレード表裏の交換が可能。
・スライド方向:引き。
・ホース取付け口仕様:ホースニップル付。
【用途】
・樹脂ゲートカット用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10の型番GT-NT10のページです。
型番GT-NT10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10

スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10

    (メリー印)スライドエアニッパ(押し型)

    (メリー印)スライドエアニッパ(押し型)

      (メリー印)スライドエアニッパ(引き型)

      (メリー印)スライドエアニッパ(引き型)

        スライドエアニッパ押しタイプ

        スライドエアニッパ押しタイプ

          (メリー印)ゲートカット用エアニッパ

          (メリー印)ゲートカット用エアニッパ

            スライドエアーニッパー タテ型

            スライドエアーニッパー タテ型

              (メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

              (メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

                スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

                スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

                  スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

                  スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

                    スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25S

                    スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25S

                      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

                      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

                        スライドエアーニッパー ヨコ型

                        スライドエアーニッパー ヨコ型

                          スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                          スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                            メーカー ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 25,498円 21,946円 22,558円 25,499円 27,509円 25,496円 38,502円 21,379円 22,398円 29,677円 23,331円 23,455円 54,242円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   4日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ
                            使用空気圧(MPa) 0.4~0.5 0.5 0.5 - - - - - - - 0.4~0.5 - 0.5~0.6
                            動式 単動式 - - 単動式 - - - 単動式 単動式 複動式 - - 単動式
                            入数 1台 - - 1台 - - - 1台 1台 1台 - - 1台

                            スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-NT05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?切断能力(ABS樹脂)
                            (mm)
                            加圧力
                            (N)
                            空気消費量
                            (cm³/回)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            取付穴(A×B) トラスココード JANコード 質量(g) 入数

                            25,498円

                            ( 28,048円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            102.519647326471.120×45465-07604907587309266325-

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました