(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GT-NY05R
スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ エアニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,398円
税込単価
24,638円

【特長】・スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ブレード(刃)は付属しません。用途、使い方などに合わせて別途ご用意ください。

型番

GT-NY05R 解除

Loading...

ブレード(刃)については以下をご覧ください。
樹脂用ストレート刃
樹脂用クランク刃
 
商品情報を表示

GT-NY05R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(鉄線)(mm)
切断能力(銅線)(mm)
切断能力(ABS樹脂)(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm³/回)
使用空気圧(MPa)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
取付穴(A×B)
トラスココード
JANコード
質量(g)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-NY05R

1
1.6
3
343
48
0.4~0.5
23
75.9
47.6
15×25
465-0832
4907587309532
155
1台
10

1個

22,398( 24,638円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
・小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
【用途】
・樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
・ABS樹脂などカット用。

(i)ご注意

  • ブレード(刃)は付属しません。用途、使い方などに合わせて別途ご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプの型番GT-NY05Rのページです。
型番GT-NY05Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

    スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

    スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

      スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

        スライドエアーニッパー ヨコ型

        スライドエアーニッパー ヨコ型

          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

            角型エアーニッパー

            角型エアーニッパー

              ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ

              ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ

                スライドエアーニッパー タテ型

                スライドエアーニッパー タテ型

                  丸型レバーなし エアーニッパー

                  丸型レバーなし エアーニッパー

                    ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)

                    ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)

                      F型エアーニッパー

                      F型エアーニッパー

                        スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                        スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                          エアニッパ(ガタ防止タイプ)

                          エアニッパ(ガタ防止タイプ)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 22,398円 21,379円 23,331円 23,455円 20,738円 19,518円 19,029円 25,496円 24,006円 22,159円 18,480円 54,242円 33,955円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   9日目   1日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ
                            動式 単動式 単動式 - - - - - - - - - 単動式 -
                            入数 1台 1台 - - - - - - - - - 1台 -

                            スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-NY15R
                            GT-NY25R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?切断能力(鉄線)
                            (mm)
                            切断能力(銅線)
                            (mm)
                            切断能力(ABS樹脂)
                            (mm)
                            加圧力
                            (N)
                            空気消費量
                            (cm³/回)
                            使用空気圧
                            (MPa)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            取付穴(A×B) トラスココード JANコード 質量(g) 入数

                            25,357円

                            ( 27,893円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10--47841360.4~0.533935825×35465-08834907587309631319-

                            25,628円

                            ( 28,191円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10--59801840.5~0.642108.56930×40465-09054907587309686580-

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました