(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアニッパ(ガタ防止タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアニッパ(ガタ防止タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,955円 ~ 42,729円  特別価格 
税込価格
37,351円 ~ 47,002円  特別価格 

【特長】・本体にベアリングを内蔵しています。・精密な切断作業が行なえ、替刃の耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • ホース取付口:
    ホース外径6mm
  • 対応コンプレッサー:
    1/2HP以上
  • 注意事項:
    替刃は別売です。
  • 入数:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃開き調整ボルトを締めることにより、刃開きを狭く出来ます。
  • 3種類とも外径6φのホースを使用して下さい。ワンタッチで脱着出来ます。
エアニッパ(ガタ防止タイプ) 製品仕様関連画像2
エアニッパ(ガタ防止タイプ) 製品特長詳細画像1
型番(本体のみ)質量(g)空気消費量(cm3/回)加圧力(N)使用空気圧(MPa)
MSB102711051,4930.4~0.5
MSB204872683,4900.5~0.6
MSB309256315,5310.5~0.6

規格表

単位:mm
型番(本体のみ)ABCFQ
MSB101173630286
MSB201364540366
MSB301775660466

外形図

エアニッパ(ガタ防止タイプ) 外形図

注意・禁止事項

  • 室本鉄工の圧着工具は、JIS及び海外規格指定品ではありません。使用に際しては、貴社社内規格に適合しているか、充分に確認してください。
  • 必要エアー圧を維持してください。
  • 定期的な検査を行ってください。
  • 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
切断能力(鉄線)(mm)
切断能力(銅線)(mm)
切断能力(ABS樹脂)(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm³/回)
使用空気圧(MPa)
替刃金属用
替刃樹脂用
取付穴A
取付穴B
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用空気圧力(MPa)統合
奥行(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
2.6
7
3490
268
0.5~0.6
S5
F5
36
40
4953881525611
487-2371
480
0.5~0.6
136
45
136
45
1台

1個

34,661( 38,127円 )

1日目

2.8
3.3
10
5531
631
0.5~0.6
P8P
F9P
46
60
4953881525710
487-2380
910.000
0.5~0.6
177
56
177
56
1台

1個

42,729( 47,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にベアリングを内蔵しています。
・精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
・替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
・吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
・刃開き寸法調整ゲージが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
【用途】
・樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアニッパ(ガタ防止タイプ)

エアニッパ(ガタ防止タイプ)

    スライドエアーニッパー タテ型

    スライドエアーニッパー タテ型

      丸型レバーなし エアーニッパー

      丸型レバーなし エアーニッパー

        スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

        スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)

          スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

          スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

            角型エアーニッパー

            角型エアーニッパー

              スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

              スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R

                スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

                スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ

                  エアーニッパ用替刃

                  エアーニッパ用替刃

                    エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

                    エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

                      F型エアーニッパー

                      F型エアーニッパー

                        スライドエアーニッパーブラケット型

                        スライドエアーニッパーブラケット型

                          ナイル WS型エヤーニッパ

                          ナイル WS型エヤーニッパ

                            メーカー 室本鉄工 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 33,955円 25,496円 24,006円 21,379円 54,242円 19,518円 23,331円 22,398円 5,594円 39,433円 18,480円 39,585円 23,176円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ
                            ホース取付口 ホース外径6mm - - - - - - - - - - - -
                            対応コンプレッサー 1/2HP以上 - - - - - - - - - - - -
                            注意事項 替刃は別売です。 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1台 - - - - - - - - - - - -

                            エアニッパ(ガタ防止タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました