(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーミニベベラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーミニベベラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,392円 ~ 39,975円
税込価格
34,531円 ~ 43,973円

【特長】・最小加工穴径は6.8mmになります。・小径のボルト穴や長穴の面取り・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアベベラー
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    23000
  • 空気消費量(m3/min):
    0.2
  • 全長(mm):
    112
  • ホース取入口:
    NPT1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
面取能力
面取角度(°)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5C
45
4545695002589
541-5217

1個

39,975( 43,973円 )

1日目

1.5R
-
4545695002596
541-5225

1個

31,392( 34,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小加工穴径は6.8mmになります。
・小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
・チップは角度を変えて3回使用できます。
・クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーミニベベラー

エアーミニベベラー

    SP バーチカルべべラー高出力タイプ

    SP バーチカルべべラー高出力タイプ

      日東 サーキットベベラー

      日東 サーキットベベラー

        エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5

        エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5

          エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5

          エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5

            携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

            携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

              トグルスイッチ DS-122

              トグルスイッチ DS-122

                クロークランプ

                クロークランプ

                  工進 ハウスメイト100Vタイプ

                  工進 ハウスメイト100Vタイプ

                    サンダーポリッシャー

                    サンダーポリッシャー

                      P-6701 台車ドラムコロターンテーブル

                      P-6701 台車ドラムコロターンテーブル

                        マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

                        マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

                          防じんミニサンダ BO4555

                          防じんミニサンダ BO4555

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 日東工器 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 日東工器 ミヤマ電器 スーパーツール 工進 信濃機販 マーベル STS マキタ
                            通常価格 31,392円 155,011円 46,531円 21,788円 17,900円 20,879円 530円 3,522円 50,969円 26,077円 3,488円 51,043円 11,912円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアベベラー - エアベベラー 関連品 関連品 関連品 - - - - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 - 0.6 - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 23000 - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量(m3/min) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 112 - - - - - - - - - - - -

                            エアーミニベベラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました