(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフラックスハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアフラックスハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,912円
税込単価
29,603円

【特長】・小型、軽量で扱いやすくなってます。【用途】・溶接のスチール除去、サビ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 入数:
    1台

型番

NFB-25H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷打撃数(rpm)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFB-25H

4000
0.55
264
292-4340
2000
1台

1個

26,912( 29,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で扱いやすくなってます。
【用途】
・溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアフラックスハンマーの型番NFB-25Hのページです。
型番NFB-25Hに関する仕様情報を記載しております。

エアフラックスハンマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました