操作性、機能性に優れた高速針タガネ、エアーニードルスケーラー。 【特長】 ・前...
GT-HPS160(各名称)
品番No. | ピストン径 (mm) | ニードルストローク (mm) | 打撃数 (m/min-1) | 空気消費量 (m3/min) | インレットブッシュ | 適正空気圧力 (MPa) | 使用エアーホース 内径(mm) | 全長 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-HPS160 | 16 | 18 | 4000 | 0.22 | Rc1/4 | 0.6 | 6.35 | 380 | 1.47 |
ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。
操作性、機能性に優れた高速針タガネ、エアーニードルスケーラー。
【特長】
・前方に重心があり、手首への負担が軽減。溶接台上での下向き作業時にも軽く操作できる。
・ストレートに近い新形状、ピストルタイプでは届かない奥まった箇所でもラクに取り回しがおこなえる。
・ニードルが広がりにくく、狙ったところにピンポイントで作業できる。
・ニードルの交換が工具を使わず簡単。
・ホースは360度回転するので、取り回しがラク。
・エアーインレットからのゴミの侵入を防ぐフィルター付き。
【用途】
・溶接周辺のスパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、鉄さび取りに便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
パワースケーラー No.GT-HPS160の型番GT-HPS160のページです。
型番GT-HPS160に関する仕様情報を記載しております。