(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアニードルスケーラ N-200-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアニードルスケーラ N-200-2

通常単価(税別)
27,557円
税込単価
30,313円

【特長】・小型・軽量で打撃力が強いです【用途】・建設機械の泥、サビ落とし、溶接...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m3/min):
    0.25
  • ピストン径(mm):
    φ20
  • 針ストローク(mm):
    10
  • JANコード:
    4562185601367
  • トラスココード:
    486-3470
  • 全長(mm):
    225
  • 適合針寸法(mm):
    2×180
  • 無負荷打撃数(bpm):
    12000
  • ホース取入口:
    PT1/4
  • ホース内径(mm):
    φ6
  • 仕様:
    エアインレット1/4PT
  • 質量(kg):
    1.12

型番

N-200-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-200-2

1個

27,557( 30,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で打撃力が強いです
【用途】
・建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニードルスケーラ N-200-2の型番N-200-2のページです。
型番N-200-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアニードルスケーラ N-200-2

エアニードルスケーラ N-200-2

    エアニードルスケーラ 軽量

    エアニードルスケーラ 軽量

      ニードルスケーラ

      ニードルスケーラ

        スケーラ

        スケーラ

          ニードルスケーラ YC-20

          ニードルスケーラ YC-20

            ピストルタイプニードルスケーラー

            ピストルタイプニードルスケーラー

              エアニードルスケーラ 樹脂カバー付き

              エアニードルスケーラ 樹脂カバー付き

                パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

                パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

                  パワースケーラー No.GT-HPS160

                  パワースケーラー No.GT-HPS160

                    ニードルスケーラ  F-25N

                    ニードルスケーラ F-25N

                      ニードルスケーラー

                      ニードルスケーラー

                        パワースケーラー No.GT-HPS200

                        パワースケーラー No.GT-HPS200

                          TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                          TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                            メーカー 東空販売 東空販売 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー 信濃機販 ベッセル ベッセル ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 ベッセル トラスコ中山
                            通常価格 27,557円 61,481円 36,070円 48,709円 35,915円 44,913円 43,443円 6,370円 49,000円 38,476円 32,607円 39,682円 49,856円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            空気消費量(m3/min) 0.25 - 0.2 0.700 0.15 0.13 - - 0.22 0.400 - 0.26 0.08
                            ピストン径(mm) φ20 Φ20 - - - - - - - - - - -
                            針ストローク(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562185601367 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 486-3470 - - - - - - - - - - - -

                            エアニードルスケーラ N-200-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました