(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,090円
税込価格
9,999円

【特長】・HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。【用途】・金属、研削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 質量(g):
    330
  • 用途:
    ヘアライン作業用
  • 材質:
    ナイロン、砥材
  • サイズ(mm):
    60×260

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562137343536
755-0219
HLベルト SMタイプハードM(10本組)(#150)
10

1個

9,090( 9,999円 )

4日目

4562137343543
755-0227
HLベルト SMタイプハードF(10本組)(#320)
10

1個

9,090( 9,999円 )

1日目

4562137343550
755-0235
HLベルト SMタイプハードSF(10本組)(#600)
10

1個

9,090( 9,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。
【用途】
・金属、研削、研磨、ヘアーライン作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600

ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600

    マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

    マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

      ガラスポリッシュPROベルト

      ガラスポリッシュPROベルト

        HLベルト(仕上目)

        HLベルト(仕上目)

          HALベルト

          HALベルト

            強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

            強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

              ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)

              ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)

                “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                  HLベルト

                  HLベルト

                    ハンディーベルトサンダー用先端工具 SRM-R1

                    ハンディーベルトサンダー用先端工具 SRM-R1

                      ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                      ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                        カーブサンダーホイール

                        カーブサンダーホイール

                          エアベルトサンダージルコニアベルト

                          エアベルトサンダージルコニアベルト

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン ベッセル
                            通常価格 9,090円 8,692円 14,352円 6,729円 12,341円 9,757円 5,961円 7,371円 7,609円 7,920円 2,310円 6,000円 140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            質量(g) 330 - 600 270 340 880 - 800 - 65 390.000 - -
                            用途 ヘアライン作業用 - - - - 木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業に。 - 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。アルミホイールR凹部の研磨。ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプなどの溶接部の仕上げ。 - 鏡面#300~#400仕上げ用 - ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)ダイカスト、成形品など複雑面研磨。金属の焼け取りや傷取り。 -
                            材質 ナイロン、砥材 - - - - - - アランダム - - - - -
                            サイズ(mm) 60×260 - - - - - - - - - - - -

                            ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました