(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ エアベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ エアベルトサンダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,360円 ~ 36,967円
税込価格
24,596円 ~ 40,664円

【特長】・軽量、堅牢設計です。・クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.39
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番
(mm)
BARカプラー
サイズ
必要最小
ホース径
(mm)
速度RPM/ SPMデシベル振動レベル全長 
(mm)
重量
(kg)
BP212106.3bar1/4"in1016,000min83dBA<2.5/s-22600.8
BP222206.3bar1/4"in1016,000min85.5dBA3.2/s-23601.1
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト寸法(幅)(mm)
ベルト寸法(長さ)(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
330
260
7314150134601
471-5314
800.0

1個

22,360( 24,596円 )

1日目

20
520
360
7314150137572
471-5322
1100.0

1個

36,967( 40,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、堅牢設計です。
・クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
【用途】
・溶接後のナラシ、軽研磨など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ エアベルトサンダー

バーコ エアベルトサンダー

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

      空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

        エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

        エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

          HAZET エアベルトサンダー

          HAZET エアベルトサンダー

            18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

            18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

              空研 エアベルトサンダー KBS-12

              空研 エアベルトサンダー KBS-12

                ベルトサンダー

                ベルトサンダー

                  空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                  空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                    TRUSCO エアベルトサンダー

                    TRUSCO エアベルトサンダー

                      (メリー印)ミニベルター

                      (メリー印)ミニベルター

                        ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

                        ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

                          TONE エアーベルトサンダー

                          TONE エアーベルトサンダー

                            メーカー バーコ エス・ピー・エアー 日東工器 MRA HAZET エスコ 空研 コンパクトツール 日東工器 トラスコ中山 室本鉄工 吉田工作所 TONE
                            通常価格 22,360円 22,283円 45,349円 52,006円 50,305円 31,940円 36,578円 36,488円 45,471円 16,650円 41,650円 16,611円 23,382円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 - 0.5~0.6 - 0.62
                            無負荷回転数(rpm) 16000 - - 20000 - 18000 16000 - - - 14000 16000 18000
                            空気消費量(m³/min) 0.39 - - 0.26 - 0.45 0.34 - - 0.4 0.3 - -
                            排気 後方 - - 後方 - - 後方 前方 - 後方 前方 後方 -

                            バーコ エアベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました