(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

通常単価(税別)
52,006円
税込単価
57,207円

【特長】・安全ロックレバー式です。・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    6/13
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    610
  • 全長(mm):
    400
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    20000
  • ベルト速度(m/min):
    1810
  • 空気消費量(m³/min):
    0.26
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4526587376971
  • トラスココード:
    754-2763
  • 質量(g):
    1360
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 詳細タイプ:
    レバー式
  • 注意事項:
    6×610mmのベルトはオプションです。

型番

MRA-PB6105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRA-PB6105

1個

52,006( 57,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ロックレバー式です。
・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
・扱いやすいグリップ形状です。
・左利きの方もストレスなく使用できる、左右両利き用ベルトサンダです。(6mm、13mmのベルトに対応)
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)の型番MRA-PB6105のページです。
型番MRA-PB6105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      バーコ エアベルトサンダー

      バーコ エアベルトサンダー

        HAZET エアベルトサンダー

        HAZET エアベルトサンダー

          空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

          空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

            (メリー印)ミニベルター

            (メリー印)ミニベルター

              TONE エアーベルトサンダー

              TONE エアーベルトサンダー

                18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

                18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

                  ベルトサンダー

                  ベルトサンダー

                    空研 エアベルトサンダー KBS-12

                    空研 エアベルトサンダー KBS-12

                      SP ベルトサンダー20mm×520mm

                      SP ベルトサンダー20mm×520mm

                        エアーベルトサンダー ATHUNDER

                        エアーベルトサンダー ATHUNDER

                          TRUSCO エアベルトサンダー

                          TRUSCO エアベルトサンダー

                            メーカー MRA エス・ピー・エアー バーコ HAZET 日東工器 室本鉄工 TONE エスコ コンパクトツール 空研 エス・ピー・エアー ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 52,006円 22,283円 22,360円 50,305円 45,349円 41,650円 23,382円 31,940円 36,488円 36,578円 25,753円 7,256円 16,650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 6/13 - - - - 20 10 10 - - - 10 -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 610 - - - 330 520 - 330 - - - 330 -
                            全長(mm) 400 - - - - 290 292 330 - 287 - 290 275
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.63 - 0.6 0.5~0.6 0.62 0.6 0.4~0.6 0.6 - 0.63 -

                            エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました