(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

通常単価(税別)
57,995円
税込単価
63,795円

【特長】・コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。・小...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    75
  • 空気消費量(m³/min):
    0.28
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    175
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4901690036200
  • トラスココード:
    436-0290
  • 質量(g):
    750
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 使用バフ:
    マジックタイプ
  • 方式:
    ダブルアクション方式

型番

9403-ASD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9403-ASD

1個

57,995( 63,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
・小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
【用途】
・塗装補修最終つや出し用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)の型番9403-ASDのページです。
型番9403-ASDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

    バーティカルポリッシャー

    バーティカルポリッシャー

      コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

      コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

        非吸じん式ダブルアクションサンダー

        非吸じん式ダブルアクションサンダー

          ステッカーベースパッド"2"

          ステッカーベースパッド"2"

            TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

            TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

              サンドペーパー GR

              サンドペーパー GR

                ミニエアサンダーセット

                ミニエアサンダーセット

                  サンダ HSA-6A

                  サンダ HSA-6A

                    サンダ HSA-4A

                    サンダ HSA-4A

                      3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

                      3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

                        エアーダブルアクションサンダー ADS50M

                        エアーダブルアクションサンダー ADS50M

                          TOPミニサンダー

                          TOPミニサンダー

                            メーカー スリーエムジャパン コンパクトツール コンパクトツール コンパクトツール MASTER トラスコ中山 FESTOOL エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ヨコタ工業 スリーエムジャパン TONE 柳瀬
                            通常価格 57,995円 33,089円 34,119円 30,676円 2,200円 26,286円 20,025円 28,410円 31,004円 36,764円 600円 17,647円 32,382円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   25日目   1日目   6日目   6日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ペーパーサイズ(mm) 75 125 125 125 - 125 150 - 150 100 - - -
                            空気消費量(m³/min) 0.28 0.45 0.4 0.38 - 0.47 - 0.3 1.1 0.45 - - 0.594
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 - - - - 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.62 0.44~0.58
                            オービットダイヤ(mm) 3 - 10 5 - 5 - - - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 10000 3000 10000 9500 - - - 13000 8400 13000 - 12000 22000

                            3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました