(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 外径(mm):
    30
  • 詳細タイプ:
    標準
  • JANコード:
    4549395272686
  • トラスココード:
    485-9031
  • 質量(g):
    10

型番

3125-STD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3125-STD

10個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨に最適なソフトタイプから選択できます。
・3Mブツ取りサンダー(品番:3125)に標準装備されているパッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STDの型番3125-STDのページです。
型番3125-STDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

    ミニダブルアクションサンダーMPパッド

    ミニダブルアクションサンダーMPパッド

      ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

      ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

        ベロクロ用スポンジ フラット

        ベロクロ用スポンジ フラット

          3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

          3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

            ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ) マジックパッド

            ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ) マジックパッド

              パームオービタルサンダー

              パームオービタルサンダー

                ステッカーベースパッド"2"

                ステッカーベースパッド"2"

                  パッド

                  パッド

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

                      3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

                        集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

                        集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

                          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン コンパクトツール コンパクトツール MASTER スリーエムジャパン 信濃機販 日東工器 MASTER コンパクトツール コンパクトツール スリーエムジャパン 日東工器 信濃機販
                            通常価格 600円 2,866円 417円 718円 4,000円 2,513円 39,780円 2,200円 1,560円 32,955円 545円 56,843円 25,315円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 -
                            外径(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 標準 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549395272686 - - - 4519001013729 - - - - - 4901690508431 - -
                            トラスココード 485-9031 - - - 836-3336 - - - - - 835-8989 - -

                            3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました