(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,496円 ~ 29,849円
税込価格
29,146円 ~ 32,834円

【特長】・砥石を使用したときのような深傷を入れません。・湿らす程度の水との併用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 質量(g):
    700
  • 1ロール:
    500ディスク付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
番手
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#4000
4547452571543
452-0041

1パック

500個入り

29,849( 32,834円 )

1日目

#3000
4519001507976
452-0050

1パック

500個入り

26,496( 29,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥石を使用したときのような深傷を入れません。
・湿らす程度の水との併用で目詰まりしにくく、一般の耐水ペーパーの10倍以上耐久性があります。
・3次元構造のなかに研磨粒子が封入されている構造をしています。使用するに従い、ピラミッド形状が崩れていき、新しい研磨粒子が常に働きます。表面の凹凸が切り粉を取り込みます。かつ水を併用することによりさらに粉じんの発生を抑えることが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

      3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

      3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD

        ステッカーベースパッド"2"

        ステッカーベースパッド"2"

          TOPミニサンダー

          TOPミニサンダー

            ベルクロベースパッド

            ベルクロベースパッド

              エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッド

              エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッド

                3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

                3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

                  サンダNSG-100

                  サンダNSG-100

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      サンドペーパー GR

                      サンドペーパー GR

                        ロールオンホルダー

                        ロールオンホルダー

                          ミニオービタルサンダー_パッド

                          ミニオービタルサンダー_パッド

                            メーカー スリーエムジャパン コンパクトツール スリーエムジャパン MASTER 柳瀬 MASTER EARTH MAN スリーエムジャパン 日本ニューマチック工業 コンパクトツール FESTOOL MASTER コンパクトツール
                            通常価格 26,496円 30,676円 600円 2,200円 32,382円 1,900円 800円 31,129円 24,326円 32,955円 20,025円 1,121円 1,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   25日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 - 関連部品 関連部品
                            質量(g) 700 - 10 - - - - 810 - - - - -
                            1ロール 500ディスク付 - - - - - - - - - - - -

                            3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました