(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,933円
税込単価
30,726円

【特長】・全高81mmで低重心設計です。・軽量でハイパワーです。・低振動で長時...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • 無負荷回転数(rpm):
    9500
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    183
  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質:
    樹脂
  • 全高(mm):
    81
  • 使用ペーパー:
    マジックシートタイプ
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4560246021840
  • トラスココード:
    764-7905
  • 質量(g):
    730
  • 付属品:
    ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM

型番

KDM-055SB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDM-055SB

1個

27,933( 30,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高81mmで低重心設計です。
・軽量でハイパワーです。
・低振動で長時間作業も楽々です。
【用途】
・パテ、木工、金属などの研磨に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SBの型番KDM-055SBのページです。
型番KDM-055SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

    デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

    デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

      TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

      TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

          非吸じん式ダブルアクションサンダー

          非吸じん式ダブルアクションサンダー

            非吸塵式オービタルエアサンダー

            非吸塵式オービタルエアサンダー

              オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

              オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                サンダNSG-100

                サンダNSG-100

                  デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                  デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                    TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

                    TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

                      ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                      ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                        マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

                        マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

                          マルチミニサンダー

                          マルチミニサンダー

                            メーカー 空研 空研 トラスコ中山 空研 コンパクトツール 空研 信濃機販 日本ニューマチック工業 空研 トラスコ中山 信濃機販 ミスミ 空研
                            通常価格 27,933円 27,817円 18,370円 27,401円 30,676円 31,006円 42,752円 24,326円 37,266円 26,286円 25,315円 3,150円 33,718円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 125 125 125 125 75X110 100×180 - 125 125 125 - 75
                            空気消費量(m³/min) 0.35 0.35 0.47 - 0.38 0.2 0.25 0.4 - 0.47 0.19 - 0.45
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6~0.7 - 0.6
                            オービットダイヤ(mm) 5 5 5 - 5 3 5 - - 5 5 - 5
                            無負荷回転数(rpm) 9500 9500 - - 9500 10000 7000 13000 - - 10000 - 6500

                            デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました