(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,172円 ~ 10,900円
税込価格
10,089円 ~ 11,990円

5個入りのエアミガキ用のダイヤモンドヤスリになります。軸径は3mmです。金型の...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 入数:
    1CS(5本)

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
粒度(#)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560215171132
143-2991
35.000
56
200
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

4560215171149
143-3008
35.000
56
400
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

4560215171156
143-3016
35.000
56
600
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

4560215171163
143-3024
37.000
56
200
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,900( 11,990円 )

1日目

4560215171170
143-3032
37.000
56
400
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,900( 11,990円 )

1日目

4560215171187
143-3041
37.000
56
600
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,900( 11,990円 )

1日目

4560215171194
143-3059
37.000
72
200
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

4560215171200
143-3067
37.000
72
400
TLL-03/TLL-07/TLL-12/TLS-03/TLS-07/TLS-12

1パック

5個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

4560215171217
143-3075
37.000
72
600
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

9,172( 10,089円 )

4日目

4560215171224
143-3083
40.000
72
200
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,900( 11,990円 )

1日目

4560215171231
143-3091
40.000
72
400
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,041( 11,045円 )

1日目

4560215171248
143-3105
40.000
72
600
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,041( 11,045円 )

1日目

4560215171255
143-3113
32.000
60
200
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12

1パック

5個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5個入りのエアミガキ用のダイヤモンドヤスリになります。
軸径は3mmです。
金型の放電目落としや、リブ部研磨作業に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

    エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

    エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

      オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

      オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

          SI エアーヤスリ

          SI エアーヤスリ

            ターボラップ

            ターボラップ

              エアーフレックス(往復運動)

              エアーフレックス(往復運動)

                フィンガーサンダー用パット(マジック用)ゴムパット

                フィンガーサンダー用パット(マジック用)ゴムパット

                  SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                  SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                    エアーファイル・ボディ L

                    エアーファイル・ボディ L

                      フィンガーサンダーエアー

                      フィンガーサンダーエアー

                        エアーファイル・ボディ M

                        エアーファイル・ボディ M

                          フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                          フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                            メーカー UHT UHT 空研 空研 信濃機販 UHT アクセル 柳瀬 信濃機販 ツボサン 柳瀬 ツボサン 柳瀬
                            通常価格 9,172円 5,000円 25,235円 27,766円 37,476円 39,898円 31,642円 3,191円 6,600円 32,928円 47,144円 28,821円 2,750円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目  
                            軸径(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1CS(5本) 1CS(5本) - - - - - - - - - - -

                            エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました