(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS40-4-800
エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)【5個入り】 コウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【用途】・金型の表面磨きツール、放電目落とし、カッター目落とし。

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1
  • 適合機種:
    TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12
  • 入数:
    1CS(5本)

型番

CS40-4-800 解除

Loading...

 
カタログを表示

CS40-4-800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
砥石寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS40-4-800

4×40
4560215171293
143-3156
25.000
40
800

1パック

5個入り

5,000( 5,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型の表面磨きツール、放電目落とし、カッター目落とし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)の型番CS40-4-800のページです。
型番CS40-4-800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

    エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

    エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

      オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

      オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

          ターボラップ

          ターボラップ

            CBN エアーファイル

            CBN エアーファイル

              エアーフレックス(往復運動)

              エアーフレックス(往復運動)

                フィンガーサンダーエアー

                フィンガーサンダーエアー

                  フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                  フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                    SI エアーヤスリ

                    SI エアーヤスリ

                      空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

                      空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

                        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                          フィンガーサンダー用パット(マジック用)ゴムパット

                          フィンガーサンダー用パット(マジック用)ゴムパット

                            メーカー UHT UHT 空研 空研 UHT ツボサン アクセル 柳瀬 柳瀬 信濃機販 日東工器 日東工器 柳瀬
                            通常価格 5,000円 9,172円 27,766円 25,235円 39,898円 4,500円 31,642円 47,144円 2,750円 37,476円 4,820円 3,135円 3,191円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目  
                            厚み(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1CS(5本) 1CS(5本) - - - - - - - - - - -

                            エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS40-4-300
                            CS40-4-400
                            CS40-4-600
                            CS40-6-1000
                            CS40-6-1200
                            CS40-6-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            砥石寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 粒度(#)

                            5,000円

                            ( 5,500円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4×404560215171262143-312125.00040300

                            5,000円

                            ( 5,500円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4×404560215171279143-313025.00040400

                            5,508円

                            ( 6,059円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4×404560215171286143-314825.00040600

                            6,555円

                            ( 7,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6×404560215171361143-322927.000401000

                            6,555円

                            ( 7,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6×404560215171378143-323727.000401200

                            6,555円

                            ( 7,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6×404560215171323143-318127.00040300

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました