(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアカットオフツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアカットオフツール

通常単価(税別)
32,471円
税込単価
35,718円

【特長】・小型、軽量で作業性抜群です。・スピードコントローラーによる回転数の調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    75
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    195mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.113
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • JANコード:
    7314150135011
  • トラスココード:
    471-5292
  • ホース取入口:
    1/4
  • 質量(kg):
    0.9

(i)ご注意

  • 砥石は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP110

1個

32,471( 35,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で作業性抜群です。
・スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
・安全トリガーを採用しています。
・カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
【用途】
・簡単なカット作業などに。
・産業、自動車業界。

(i)ご注意

  • 砥石は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアカットオフツールの型番BP110のページです。
型番BP110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアカットオフツール

エアカットオフツール

    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

      SP ダイグラインダー(全長120mm)

      SP ダイグラインダー(全長120mm)

        SP ダイグラインダー(全長164mm)

        SP ダイグラインダー(全長164mm)

          空研 ストレートグラインダー

          空研 ストレートグラインダー

            コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

            コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

              空研 4インチアングルグラインダーレバー式

              空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                SP エアアングルグラインダー

                SP エアアングルグラインダー

                  エアアングルグラインダー(90°アングル)

                  エアアングルグラインダー(90°アングル)

                    空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                    空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                      アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

                      アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

                        SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                        SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                          SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                          SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                            メーカー バーコ エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 コンパクトツール 空研 エス・ピー・エアー バーコ 空研 MASTER 信濃機販 信濃機販
                            通常価格 32,471円 20,114円 14,910円 15,249円 13,543円 36,489円 32,394円 46,271円 27,976円 31,296円 17,579円 41,337円 32,793円
                            通常出荷日 1日目   11日目   4日目   7日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 18000 20000 28000 23000 25000 3800 12000 15000 20000 12000 11000 13500 13500
                            適用砥石寸法:外径(mm) 75 - - - - - - 50 - 100 100 100 100
                            排気 後方 後方 前方 後方 - 後方 - 側方 後方 側方 - 側方 側方
                            全長 195mm 160 120 164 150mm 192mm 190mm 157 170mm 226mm 176mm 285mm 276mm

                            エアカットオフツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました