【特長】・小型軽量で、独自の消音機を内蔵しており排気音が静かです。・現行の安全...
商品タイプ | 製品本体 | 無負荷回転数(rpm) | 13000 |
---|---|---|---|
適用砥石寸法:外径(mm) | 100 | 適用砥石寸法:厚み(mm) | 6 |
適用砥石寸法:内径(mm) | 15 | 排気 | 側方 |
全長 | 218mm | 空気消費量(m³/min) | 0.8~1.0 |
使用空気圧力(MPa) | 0.59 | 詳細タイプ | エアインレット1/4PT |
ホース内径(mm) | Φ9.5 | 注意事項 | 砥石は別売りです。 |
JANコード | 4562185601060 | トラスココード | 486-3488 |
ホース取入口 | PT1/4 | コンクリートカッター/ダイヤモンドホイール乾式用形状 | 外径105mm、穴径15/20mm、厚さ1.7mm以上、有効切込深さ25mm |
使用砥石最高周速度(m/min) | 4300 | 付属品 | カッター用スペーサー20×15mm、薄物用スペーサー15mm |
質量(kg) | 1.8 | - | - |
【特長】
・小型軽量で、独自の消音機を内蔵しており排気音が静かです。
・現行の安全衛生規則に適合した設計により安全で信頼性が高いです。
・TAG型にダイヤモンドホイール(オプション)を取り付けることにより、コンクリートカッターとして使用できます。(TAG型専用のカッター用ワッシャーが必要です。)
【用途】
・平面研削、表面仕上げ、面取り、サビ落としなど。
エアアングルグラインダー(全長218~254mm)の型番TAG-40FRHDのページです。
型番TAG-40FRHDに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TAG-7 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 無負荷回転数 (rpm) | 適用砥石寸法:外径 (mm) | 適用砥石寸法:内径 (mm) | 全長 | 詳細タイプ | ホース内径 (mm) | JANコード | トラスココード | ホース取入口 | コンクリートカッター/ダイヤモンドホイール乾式用形状 | 付属品 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,349円 ( 55,384円 ) | 1個 | - | 1日目 | 7500 | 180 | 22 | 254mm | エアインレット3/8PT | Φ12.7 | 4562185601084 | 486-3500 | PT3/8 | 外径180mm、穴径25.4mm、厚さ2.0mm以上、有効切込深さ50mm | カッター用スペーサー25.4×22mm | 3.2 |
型番 |
---|