(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアグラインダー ストレート小型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアグラインダー ストレート小型タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,385円
税込価格
19,124円

【特長】・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。・安全ロックレバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 発注単位:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
排気方向
JANコード
トラスココード
仕様
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22000
148
0.28
前方
4526587376957
754-2780
ストレートタイプ、小型タイプ、レバー式、6mm軸用
1台
10

1個

17,385( 19,124円 )

1日目

24000
173
0.3
側方
4526587376964
754-2844
ストレートタイプ、レバー式、6mm軸用
1台
10

1個

17,385( 19,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。
・安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアグラインダー ストレート小型タイプ

エアグラインダー ストレート小型タイプ

    エアグラインダー ストレートタイプ

    エアグラインダー ストレートタイプ

      ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

      ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

        エアグラインダ CP876

        エアグラインダ CP876

          作業用エアーグラインダー(後方排気)

          作業用エアーグラインダー(後方排気)

            軸付砥石専用ミゼットグラインダ

            軸付砥石専用ミゼットグラインダ

              22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

              22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

                SP 6mmロングダイグラインダー

                SP 6mmロングダイグラインダー

                  22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

                  22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

                    30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

                    30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

                      ストレートグラインダー(研削砥石用)

                      ストレートグラインダー(研削砥石用)

                        超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                        超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                          エアダイグラインダー(通常タイプ)

                          エアダイグラインダー(通常タイプ)

                            メーカー MRA MRA 瓜生製作 シカゴニューマチック アクセル ヨコタ工業 エスコ エス・ピー・エアー エスコ エスコ 瓜生製作 ヨコタ工業 バーコ
                            通常価格 17,385円 18,746円 23,232円 12,851円 12,518円 20,269円 10,290円 62,023円 6,520円 6,650円 30,708円 20,312円 22,362円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 6 6 - - - 6 - 6 6 - 6 6
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 - 0.4~0.65 0.4~0.6 0.6 - 0.6 0.63 0.6 0.4~0.6 0.63
                            ホース取入口 Rc1/4 Rc1/4 - - - - - - - - - - -
                            発注単位 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            エアグラインダー ストレート小型タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました